|
|
설명재질:스테인레스 스틸 . 표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 스크류용 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | R2 | R3 | 상태 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1365.05 | M5 | 13,5 | 18 | 8 | 5,2 | 6 | 3,5 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 단종 예정 | | | 요청 시 | | K1365.06 | M6 | 15,7 | 22,3 | 10 | 6,2 | 8 | 4,8 | 0,7 | 1,5 | 0,75 | 단종 예정 | | | 요청 시 | | K1365.10 | M10 | 24,3 | 35 | 16 | 10,2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1,2 | 단종 예정 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|