제품 그룹
보우 그립, 구부러진 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
K1364

보우 그립, 구부러진 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인레스 스틸 .

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:

견고한 버전의 스터럽 모양 핸들, 완전히 고광택처리. Ra 0.8 µm 이하의 거칠기로 제품 또는 클리너의 잔류물이 남지 않습니다. 큰 반경으로 핸들 청소가 매우 간단합니다.

선택적으로 공급받을 수 있는 서포트 플레이트로 힘 전달을 하는 접촉면이 실질적으로 더 넓어집니다.

직접적인 볼트 체결이나 중간 피스로서 서포트 플레이트 사용에는 모두 Freudenberg Process Seals의 실링 디스크 Hygienic USIT®를 적용하였습니다. 그 밖의 일반적으로 이루어지는 까다로운 핸들 용접, 샌딩 및 용접심 폴리싱을 생략합니다. 전체 연결 부분과 체결 표면은 위생적으로 안전합니다.

요청 시:외부 나사, 인치 나사, 길이 및 높이 사양.액세서리:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔, K1491 , 스크류 체결 표면과 서포트 디스크용

특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1364 보우 그립, 구부러진 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals 343 kB
 기술 정보 Hygienic USIT® 486 kB

도면 (전체 요약)

보우 그립, 구부러진 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
보우 그립, 구부러진 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

보우 그립, 구부러진, Hygienic USIT ® 실링 와셔 및 평면 와셔용

자세한 정보

도면

보우 그립, 구부러진, Hygienic USIT ® 실링 와셔 및 평면 와셔용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BDHLRR1T상태CAD액세서리가격주문
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5단종 예정요청 시
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615단종 예정요청 시
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615단종 예정요청 시
K1364.1200812018M8731380,61920단종 예정요청 시
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525단종 예정요청 시
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525단종 예정요청 시
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525단종 예정요청 시

엔드 와셔

자세한 정보

도면

엔드 와셔

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

스크류용

D2

D3D4D5HH1H2R2R3상태CAD액세서리가격주문
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6단종 예정요청 시
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75단종 예정요청 시
K1365.10M1024,3351610,2127121,2단종 예정요청 시