기술적인 세부 사항
폴리우레탄 탄성중합체 (AU/EU)는 폴리우레탄 (PUR)의 탄성중합체 사양입니다. 이는 가황물이며 열가소성 특징이 없습니다. 특징은 다음과 같습니다. - 뛰어난 부식방지 특성 - 높은 탄성력 - 높은 가스 기밀도 이 소재는 주로 유압장치 (미네랄 오일)에서 부식방지된 씰 또는 기계 공학에서 댐핑 요소로서 사용됩니다.
NBR는 아크릴로니트릴과 부타디엔을 기반으로 하는 고무입니다. 이 소재는 기계식 특징이 우수하고 대부분 다른 탄성 중합체보다 내마모성이 뛰어납니다. NBR은 미네랄 오일, 오일-물-에멀젼 및 많은 연료에 대하여 내구성이 매우 우수하기 때문에 O 링 및 동적 씰용 기본 소재가 되었습니다.
CR는 클로로프렌 기반의 합성 탄성 중합체입니다. 이 소재는 부식방지성과 내후성이 우수합니다. CR은 염소 함량으로 인해 불이 잘 붙지 않습니다. 사용 영역: - 야외 컨베이어 벨트 - 창 씰 프로파일 - 냉각 장치용 씰 - V 벨트
NR은 오늘날에도 여전히 대부분 고무 나무에서 쳔연 라텍스로서 추출됩니다. 그러나 산업 수요가 증가함에 따라 석유 화학 공정을 통해 합성 고무로서도 생성됩니다. 천연고무는 안정성과 탄성력이 비교적 높습니다. 낮은 온도 범위에서도 유연성이 있어 엔진 마운트 및 고무 금속 스프링 유니트용으로 자주 사용됩니다.
FKM은 불소 탄화수소로 이루어진 중합체입니다. 이는 DuPont 브랜드 "Viton®"로 가장 잘 알려져 있습니다. FKM은 다른 탄성 중합체와 비교하여 매우 비쌉니다. 이는 내열성과 미네랄 오일, 연료 및 산성 세척제에 대한 내구성 덕분에 고온 및 화학적인 영향으로 NBR을 더 이상 사용할 수 없는 곳에 사용합니다.
EPDM은 에틸렌과 프로필렌을 기반으로 하는 고무입니다. 이는 부식방지성이 우수하고 알칼리 세척제, 유기 솔벤트, 알코올 및 기나치게 온도가 높은 물에 대해 내구성이 뛰어냅니다. EPDM은 글리콜 브레이크액에 대한 내구성으로 인해 차량 브레이크 장치에서 사용 시 가장 중요한 씰 소재입니다.