|
약자 |
EPDM |
상품명 |
|
화학적 명칭 |
에틸렌 프로필렌 디엔 고무 |
기계적 특징 |
|
경도 범위 [쇼어 경도 A/D] |
30 - 90 |
부식방지성 |
우수함 |
인장 강도 [Mpa] |
10-20 |
물리적 특징 |
|
밀도 [g/cm³] |
1.15 |
사용 온도 |
|
온도 범위, 단기 [°C] |
-40 - 150 |
온도 범위, 장기 [°C] |
-30 - 120 |
기타 특징 |
|
UL 94에 따른 연소 특성 |
연소 |
내화학성 |
|
미네랄 그리스, 오일 |
- - |
가솔린 |
- - |
산, 약함/강함 |
+ / o |
알칼리, 약함/강함 |
++ / ++ |
퍼클로로에틸렌 |
- - |
트리클로로에틸렌 |
- - |
아세톤 |
++ |
알코올 |
++ |
브레이크액 |
++ |
가수분해 저항성 (뜨거운 물) |
++ |
날씨/UV선 |
++ |
|
++ 매우 우수함 / + 우수함 / o 우수한편임 / - 보통 (명백한 속성 변화) / -- 부적합 |
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 엘라스토머 소재의 특성은 콘크리트 구성물 및 해당 첨가제에 따라 크게 달라집니다. |
목록으로 돌아가기 |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|