Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Perno de presión tratado en caliente y bruñido.
Indicación sobre el dibujo:
M = Tornillo de presión esférico
N = Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912

1) Protección contra torsión
2) Soporte de tornillos
3) Tuerca hexagonal
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0921 Elementos de apoyo de acero 257 kB

Planos

Elementos de apoyo de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

B=AnchuraD=Diámetro exteriorG=RoscaH=Altura totalH1=AlturaH2H3L=LongitudL1L2L3MNF
N
Par de apriete
Tornillos de fijación
Nm
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0921.060291912M6x1035291517,63813815M6x16M640007,506 A petición
K0921.080372216M8x1547372021,150161020M8x20M860001407 A petición
K0921.120473225M12x2057472728,375251530M12x30M12900022111 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33