Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Versión:Bruñido.Indicación:Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Acero para herramientas
Forma B: Acero para herramientas, acanaladura de metal duro
Forma C: Acero para herramientas
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0387 Pinzas cuadradas 178 kB

Planos (vista completa)

Pinzas cuadradas

Pinzas cuadradas, forma A

Más información

Planos

Pinzas cuadradas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

ABGAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0387.1005A1010M5extra-fino A petición
K0387.101205A1012M5extra-fino A petición
K0387.1205A1210M5fino A petición
K0387.121205A1212M5fino A petición
K0387.1606A1610M6fino A petición
K0387.161206A1612M6fino A petición
K0387.2005A2010M5fino A petición
K0387.201205A2012M5fino A petición
K0387.2506A2510M6fino A petición
K0387.251206A2512M6fino A petición

Pinzas cuadradas, forma B

Más información

Planos

Pinzas cuadradas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

ABEGAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0387.12057B121010,3M5fino A petición

Pinzas cuadradas, forma C

Más información

Planos

Pinzas cuadradas, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

ABD1D2TAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0387.1210048C12104,585,6fino A petición
K0387.1212048C12124,585,6fino A petición
K0387.1610048C16104,585,6fino A petición
K0387.1612048C16124,585,6fino A petición
K0387.2010058C20105,5106,6fino A petición
K0387.2012058C20125,5106,6fino A petición
K0387.2510068C25106,6117,6fino A petición
K0387.2512068C25126,6117,6fino A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33