Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Soporte ajustable sobre el que pueden montarse distintas piezas adicionales.Indicación sobre el dibujo:
1) Soporte de tornillos
2) Soporte
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0308 Soportes 173 kB

Planos

Soportes

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGCADAcc.PrecioPedir
K0308.0803006302013514,4M8M6 x 6 A petición
K0308.0804006403013514,4M8M6 x 6 A petición
K0308.1003808382417618,9M10M8 x 8 A petición
K0308.1004808483417618,9M10M8 x 8 A petición
K0308.1205110513322724,5M12M10 x 10 A petición
K0308.1206610664822724,5M12M10 x 10 A petición
K0308.16062126240271030,1M16M12 x 12 A petición
K0308.16077127755271030,1M16M12 x 12 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33