Grupos de mercancía
Placas de apoyo de metal duro cuadrado
K1915

Placas de apoyo de metal duro cuadrado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Metal duro.Versión:Sinterizado.Indicación:Los asientos de metal duro pueden ser acanalados o cuneiformes. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas de base de fundición gris.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1915 Placas de apoyo de metal duro cuadrado 150 kB

Planos

Placas de apoyo de metal duro cuadrado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2ABSCADAcc.PrecioPedir
K1915.101acanalado9,5 -0,139,5 -0,133,2 A petición
K1915.102acanalado12,7 -0,1312,7 -0,133,2 A petición
K1915.201acanalado fino9,5 -0,139,5 -0,133,2 A petición
K1915.202acanalado fino12,7 -0,1312,7 -0,133,2 A petición
K1915.203acanalado fino15,9 -0,1315,9 -0,133,2 A petición
K1915.206acanalado fino19,05 -0,1319,05 -0,134 A petición
K1915.207acanalado fino25,4 -0,1325,4 -0,134 A petición
K1915.308cuneiforme25,7 +0,513,05 -0,134,8 A petición
K1915.309cuneiforme38,4 +0,519,56,35 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33