Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Con recubrimiento de polvo negro RAL 9005, rojo fuego RAL 3000 o cincado, azul pasivado.Indicación:Especialmente apto para válvulas de cierre. Los volantes están hechos de una pieza. Mediante un proceso de conformación especial el volante está reforzado en el área del cubo. El cubo de forma cónica permite un montaje sencillo y garantiza un asiento fijo y seguro en el cuadrado.Indicación sobre el dibujo:
1) Cuadrado en árbol
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1661 Volantes de chapa de acero 200 kB

Planos

Volantes de chapa de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D1

L1L3VV1V2Número de
radios
CADAcc.PrecioPedir
K1661.050060negro RAL 9005-508,51265,96,153 A petición
K1661.050070negro RAL 9005-508,51276,97,153 A petición
K1661.060060negro RAL 9005-608,51265,96,153 A petición
K1661.060070negro RAL 9005-608,51276,97,153 A petición
K1661.070070negro RAL 9005-69101576,97,153 A petición
K1661.070080negro RAL 9005-69101587,98,153 A petición
K1661.080080negro RAL 9005-78111687,98,153 A petición
K1661.080090negro RAL 9005-78111698,99,153 A petición
K1661.090090negro RAL 9005-89111698,99,153 A petición
K1661.100090negro RAL 9005-98132098,99,153 A petición
K1661.100100negro RAL 9005-981320109,910,153 A petición
K1661.110100negro RAL 9005-1081523109,910,153 A petición
K1661.130120negro RAL 9005-13015231211,912,153 A petición
K1661.050061rojo fuego RAL 3000-508,51265,96,153 A petición
K1661.050071rojo fuego RAL 3000-508,51276,97,153 A petición
K1661.060061rojo fuego RAL 3000-608,51265,96,153 A petición
K1661.060071rojo fuego RAL 3000-608,51276,97,153 A petición
K1661.070071rojo fuego RAL 3000-69101576,97,153 A petición
K1661.070081rojo fuego RAL 3000-69101587,98,153 A petición
K1661.080081rojo fuego RAL 3000-78111687,98,153 A petición
K1661.080091rojo fuego RAL 3000-78111698,99,153 A petición
K1661.090091rojo fuego RAL 3000-89111698,99,153 A petición
K1661.100091rojo fuego RAL 3000-98132098,99,153 A petición
K1661.100101rojo fuego RAL 3000-981320109,910,153 A petición
K1661.110101rojo fuego RAL 3000-1081523109,910,153 A petición
K1661.130121rojo fuego RAL 3000-13015231211,912,153 A petición
K1661.050062-cincado508,51265,96,153 A petición
K1661.050072-cincado508,51276,97,153 A petición
K1661.060062-cincado608,51265,96,153 A petición
K1661.060072-cincado608,51276,97,153 A petición
K1661.070072-cincado69101576,97,153 A petición
K1661.070082-cincado69101587,98,153 A petición
K1661.080082-cincado78111687,98,153 A petición
K1661.080092-cincado78111698,99,153 A petición
K1661.090092-cincado89111698,99,153 A petición
K1661.100092-cincado98132098,99,153 A petición
K1661.100102-cincado981320109,910,153 A petición
K1661.110102-cincado1081523109,910,153 A petición
K1661.130122-cincado13015231211,912,153 A petición
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
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33