Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero.
Ventana de plástico.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.
Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por su pequeña estructura y por la gran claridad de su visualización. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños, y poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.

** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido "posición de montaje, dirección de recuento").
Datos técnicos:– Contador compuesto de 3 cifras
– Altura de cifra de 4 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 10 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
A petición:– Visualización en pulgadasAccesorios:– Casquillo reductor K0412Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0408 Indicador de posicionamiento 236 kB

Planos

Indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
BDHLPendientePosición
de montaje
Dirección
de recuento
Visualización
tras un
giro
Coma
en posición

máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
K0408.01001111naranja puro RAL 20042610332211101,01500  A petición
K0408.01001121naranja puro RAL 20042610332211201,01500  A petición
K0408.01001211naranja puro RAL 20042610332212101,01500  A petición
K0408.01001221naranja puro RAL 20042610332212201,01500  A petición
K0408.01001311naranja puro RAL 20042610332213101,01500  A petición
K0408.01001321naranja puro RAL 20042610332213201,01500  A petición
K0408.01001411naranja puro RAL 20042610332214101,01500  A petición
K0408.01001421naranja puro RAL 20042610332214201,01500  A petición
K0408.02001111naranja puro RAL 20042610332221102,01500  A petición
K0408.02001121naranja puro RAL 20042610332221202,01500  A petición
K0408.02001211naranja puro RAL 20042610332222102,01500  A petición
K0408.02001221naranja puro RAL 20042610332222202,01500  A petición
K0408.02001311naranja puro RAL 20042610332223102,01500  A petición
K0408.02001321naranja puro RAL 20042610332223202,01500  A petición
K0408.02001411naranja puro RAL 20042610332224102,01500  A petición
K0408.02001421naranja puro RAL 20042610332224202,01500  A petición
K0408.02501111naranja puro RAL 2004261033222,51102,51500  A petición
K0408.02501121naranja puro RAL 2004261033222,51202,51500  A petición
K0408.02501211naranja puro RAL 2004261033222,52102,51500  A petición
K0408.02501221naranja puro RAL 2004261033222,52202,51500  A petición
K0408.02501311naranja puro RAL 2004261033222,53102,51500  A petición
K0408.02501321naranja puro RAL 2004261033222,53202,51500  A petición
K0408.02501411naranja puro RAL 2004261033222,54102,51500  A petición
K0408.02501421naranja puro RAL 2004261033222,54202,51500  A petición
K0408.03001111naranja puro RAL 20042610332231103,01500  A petición
K0408.03001121naranja puro RAL 20042610332231203,01500  A petición
K0408.03001211naranja puro RAL 20042610332232103,01500  A petición
K0408.03001221naranja puro RAL 20042610332232203,01500  A petición
K0408.03001311naranja puro RAL 20042610332233103,01500  A petición
K0408.03001321naranja puro RAL 20042610332233203,01500  A petición
K0408.03001411naranja puro RAL 20042610332234103,01500  A petición
K0408.03001421naranja puro RAL 20042610332234203,01500  A petición
K0408.04001111naranja puro RAL 20042610332241104,01375  A petición
K0408.04001121naranja puro RAL 20042610332241204,01375  A petición
K0408.04001211naranja puro RAL 20042610332242104,01375  A petición
K0408.04001221naranja puro RAL 20042610332242204,01375  A petición
K0408.04001311naranja puro RAL 20042610332243104,01375  A petición
K0408.04001321naranja puro RAL 20042610332243204,01375  A petición
K0408.04001411naranja puro RAL 20042610332244104,01375  A petición
K0408.04001421naranja puro RAL 20042610332244204,01375  A petición
K0408.05001111naranja puro RAL 20042610332251105,01300  A petición
K0408.05001121naranja puro RAL 20042610332251205,01300  A petición
K0408.05001211naranja puro RAL 20042610332252105,01300  A petición
K0408.05001221naranja puro RAL 20042610332252205,01300  A petición
K0408.05001311naranja puro RAL 20042610332253105,01300  A petición
K0408.05001321naranja puro RAL 20042610332253205,01300  A petición
K0408.05001411naranja puro RAL 20042610332254105,01300  A petición
K0408.05001421naranja puro RAL 20042610332254205,01300  A petición
K0408.06001111naranja puro RAL 20042610332261106,01250  A petición
K0408.06001121naranja puro RAL 20042610332261206,01250  A petición
K0408.06001211naranja puro RAL 20042610332262106,01250  A petición
K0408.06001221naranja puro RAL 20042610332262206,01250  A petición
K0408.06001311naranja puro RAL 20042610332263106,01250  A petición
K0408.06001321naranja puro RAL 20042610332263206,01250  A petición
K0408.06001411naranja puro RAL 20042610332264106,01250  A petición
K0408.06001421naranja puro RAL 20042610332264206,01250  A petición
K0408.08001111naranja puro RAL 20042610332281108,01180  A petición
K0408.08001121naranja puro RAL 20042610332281208,01180  A petición
K0408.08001211naranja puro RAL 20042610332282108,01180  A petición
K0408.08001221naranja puro RAL 20042610332282208,01180  A petición
K0408.08001311naranja puro RAL 20042610332283108,01180  A petición
K0408.08001321naranja puro RAL 20042610332283208,01180  A petición
K0408.08001411naranja puro RAL 20042610332284108,01180  A petición
K0408.08001421naranja puro RAL 20042610332284208,01180  A petición
K0408.10001111naranja puro RAL 200426103322101110,01150  A petición
K0408.10001121naranja puro RAL 200426103322101210,01150  A petición
K0408.10001211naranja puro RAL 200426103322102110,01150  A petición
K0408.10001221naranja puro RAL 200426103322102210,01150  A petición
K0408.10001311naranja puro RAL 200426103322103110,01150  A petición
K0408.10001321naranja puro RAL 200426103322103210,01150  A petición
K0408.10001411naranja puro RAL 200426103322104110,01150  A petición
K0408.10001421naranja puro RAL 200426103322104210,01150  A petición
K0408.01001112negro2610332211101,01500  A petición
K0408.01001122negro2610332211201,01500  A petición
K0408.01001212negro2610332212101,01500  A petición
K0408.01001222negro2610332212201,01500  A petición
K0408.01001312negro2610332213101,01500  A petición
K0408.01001322negro2610332213201,01500  A petición
K0408.01001412negro2610332214101,01500  A petición
K0408.01001422negro2610332214201,01500  A petición
K0408.02001112negro2610332221102,01500  A petición
K0408.02001122negro2610332221202,01500  A petición
K0408.02001212negro2610332222102,01500  A petición
K0408.02001222negro2610332222202,01500  A petición
K0408.02001312negro2610332223102,01500  A petición
K0408.02001322negro2610332223202,01500  A petición
K0408.02001412negro2610332224102,01500  A petición
K0408.02001422negro2610332224202,01500  A petición
K0408.02501112negro261033222,51102,51500  A petición
K0408.02501122negro261033222,51202,51500  A petición
K0408.02501212negro261033222,52102,51500  A petición
K0408.02501222negro261033222,52202,51500  A petición
K0408.02501312negro261033222,53102,51500  A petición
K0408.02501322negro261033222,53202,51500  A petición
K0408.02501412negro261033222,54102,51500  A petición
K0408.02501422negro261033222,54202,51500  A petición
K0408.03001112negro2610332231103,01500  A petición
K0408.03001122negro2610332231203,01500  A petición
K0408.03001212negro2610332232103,01500  A petición
K0408.03001222negro2610332232203,01500  A petición
K0408.03001312negro2610332233103,01500  A petición
K0408.03001322negro2610332233203,01500  A petición
K0408.03001412negro2610332234103,01500  A petición
K0408.03001422negro2610332234203,01500  A petición
K0408.04001112negro2610332241104,01375  A petición
K0408.04001122negro2610332241204,01375  A petición
K0408.04001212negro2610332242104,01375  A petición
K0408.04001222negro2610332242204,01375  A petición
K0408.04001312negro2610332243104,01375  A petición
K0408.04001322negro2610332243204,01375  A petición
K0408.04001412negro2610332244104,01375  A petición
K0408.04001422negro2610332244204,01375  A petición
K0408.05001112negro2610332251105,01300  A petición
K0408.05001122negro2610332251205,01300  A petición
K0408.05001212negro2610332252105,01300  A petición
K0408.05001222negro2610332252205,01300  A petición
K0408.05001312negro2610332253105,01300  A petición
K0408.05001322negro2610332253205,01300  A petición
K0408.05001412negro2610332254105,01300  A petición
K0408.05001422negro2610332254205,01300  A petición
K0408.06001112negro2610332261106,01250  A petición
K0408.06001122negro2610332261206,01250  A petición
K0408.06001212negro2610332262106,01250  A petición
K0408.06001222negro2610332262206,01250  A petición
K0408.06001312negro2610332263106,01250  A petición
K0408.06001322negro2610332263206,01250  A petición
K0408.06001412negro2610332264106,01250  A petición
K0408.06001422negro2610332264206,01250  A petición
K0408.08001112negro2610332281108,01180  A petición
K0408.08001122negro2610332281208,01180  A petición
K0408.08001212negro2610332282108,01180  A petición
K0408.08001222negro2610332282208,01180  A petición
K0408.08001312negro2610332283108,01180  A petición
K0408.08001322negro2610332283208,01180  A petición
K0408.08001412negro2610332284108,01180  A petición
K0408.08001422negro2610332284208,01180  A petición
K0408.10001112negro26103322101110,01150  A petición
K0408.10001122negro26103322101210,01150  A petición
K0408.10001212negro26103322102110,01150  A petición
K0408.10001222negro26103322102210,01150  A petición
K0408.10001312negro26103322103110,01150  A petición
K0408.10001322negro26103322103210,01150  A petición
K0408.10001412negro26103322104110,01150  A petición
K0408.10001422negro26103322104210,01150  A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33