Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Junto con un tornillo avellanado DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642, las arandelas de apoyo se colocan en la superficie frontal de los extremos del árbol para la fijación axial y el aseguramiento de volantes y manivelas con chavetero.

Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los volantes K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.
Indicación sobre el dibujo:
D3 = para tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642

1) Tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
2) Arandela de presentación
3) Volante
4) Árbol
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0173 Arandelas de apoyo 186 kB

Planos

Arandelas de apoyo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2D3HGCADAcc.PrecioPedir
K0173.00310acero3,21062M3 A petición
K0173.00313acero3,21362M3 A petición
K0173.00416acero4,3168,43M4 A petición
K0173.00420acero4,3208,43M4 A petición
K0173.00520acero5,320103,5M5 A petición
K0173.00522acero5,322103,5M5 A petición
K0173.00525acero5,325103,5M5 A petición
K0173.00528acero5,328103,5M5 A petición
K0173.00630acero6,430124M6 A petición
K0173.00632acero6,432124M6 A petición
K0173.00636acero6,436124M6 A petición
K0173.00640acero6,440125M6 A petición
K0173.00645acero6,445126M6 A petición
K0173.00652acero6,452126M6 A petición
K0173.10310acero inoxidable3,21062M3 A petición
K0173.10313acero inoxidable3,21362M3 A petición
K0173.10416acero inoxidable4,3168,43M4 A petición
K0173.10420acero inoxidable4,3208,43M4 A petición
K0173.10520acero inoxidable5,320103,5M5 A petición
K0173.10522acero inoxidable5,322103,5M5 A petición
K0173.10525acero inoxidable5,325103,5M5 A petición
K0173.10528acero inoxidable5,328103,5M5 A petición
K0173.10630acero inoxidable6,430124M6 A petición
K0173.10632acero inoxidable6,432124M6 A petición
K0173.10636acero inoxidable6,436124M6 A petición
K0173.10640acero inoxidable6,440125M6 A petición
K0173.10645acero inoxidable6,445126M6 A petición
K0173.10652acero inoxidable6,452126M6 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33