Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.Indicación:Δ Añadir el color deseado en este espacio. En caso de gris antracita no es necesario ningún código de barras.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0275 Ruedas delta 268 kB

Planos

Ruedas delta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
D1D2D3L1L3SWCADAcc.PrecioPedir
K0275.05005gris antracita RAL 702150512,57,3105 A petición
K0275.050051verde señal RAL 603250512,57,3105 A petición
K0275.050052rojo tráfico RAL 302050512,57,3105 A petición
K0275.050053amarillo colza RAL 102150512,57,3105 A petición
K0275.050054azul tráfico RAL 501750512,57,3105 A petición
K0275.05006gris antracita RAL 702150512,57,3106 A petición
K0275.050061verde señal RAL 603250512,57,3106 A petición
K0275.050062rojo tráfico RAL 302050512,57,3106 A petición
K0275.050063amarillo colza RAL 102150512,57,3106 A petición
K0275.050064azul tráfico RAL 501750512,57,3106 A petición
K0275.06306gris antracita RAL 702163515,8912,66 A petición
K0275.063061verde señal RAL 603263515,8912,66 A petición
K0275.063062rojo tráfico RAL 302063515,8912,66 A petición
K0275.063063amarillo colza RAL 102163515,8912,66 A petición
K0275.063064azul tráfico RAL 501763515,8912,66 A petición
K0275.06307gris antracita RAL 702163515,8912,67 A petición
K0275.063071verde señal RAL 603263515,8912,67 A petición
K0275.063072rojo tráfico RAL 302063515,8912,67 A petición
K0275.063073amarillo colza RAL 102163515,8912,67 A petición
K0275.063074azul tráfico RAL 501763515,8912,67 A petición
K0275.08008gris antracita RAL 70218052012168 A petición
K0275.080081verde señal RAL 60328052012168 A petición
K0275.080082rojo tráfico RAL 30208052012168 A petición
K0275.080083amarillo colza RAL 10218052012168 A petición
K0275.080084azul tráfico RAL 50178052012168 A petición
K0275.08009gris antracita RAL 70218052012169 A petición
K0275.080091verde señal RAL 60328052012169 A petición
K0275.080092rojo tráfico RAL 30208052012169 A petición
K0275.080093amarillo colza RAL 10218052012169 A petición
K0275.080094azul tráfico RAL 50178052012169 A petición
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
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33