Grupos de mercancía
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
K2052

Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, acabado natural (negro) o con cincado galvánico.
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2052 Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028 222 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial

Superficie
cuerpo
de base
Clase de resistenciaD1D2LL1
máx.
TSWCADAcc.PrecioPedir
K2052.103X4acero inoxidable A2acabado natural70M32411,21,5 A petición
K2052.103X5acero inoxidable A2acabado natural70M32511,21,5 A petición
K2052.103X6acero inoxidable A2acabado natural70M3261,7521,5 A petición
K2052.103X8acero inoxidable A2acabado natural70M3281,7521,5 A petición
K2052.103X10acero inoxidable A2acabado natural70M32101,7521,5 A petición
K2052.103X12acero inoxidable A2acabado natural70M32121,7521,5 A petición
K2052.104X5acero inoxidable A2acabado natural70M42,551,251,52 A petición
K2052.104X6acero inoxidable A2acabado natural70M42,561,251,52 A petición
K2052.104X8acero inoxidable A2acabado natural70M42,582,252,52 A petición
K2052.104X10acero inoxidable A2acabado natural70M42,5102,252,52 A petición
K2052.104X12acero inoxidable A2acabado natural70M42,5122,252,52 A petición
K2052.104X16acero inoxidable A2acabado natural70M42,5162,252,52 A petición
K2052.104X20acero inoxidable A2acabado natural70M42,5202,252,52 A petición
K2052.104X25acero inoxidable A2acabado natural70M42,5252,252,52 A petición
K2052.105X5acero inoxidable A2acabado natural70M53,551,522,5 A petición
K2052.105X6acero inoxidable A2acabado natural70M53,561,522,5 A petición
K2052.105X8acero inoxidable A2acabado natural70M53,582,7532,5 A petición
K2052.105X10acero inoxidable A2acabado natural70M53,5102,7532,5 A petición
K2052.105X12acero inoxidable A2acabado natural70M53,5122,7532,5 A petición
K2052.105X16acero inoxidable A2acabado natural70M53,5162,7532,5 A petición
K2052.105X20acero inoxidable A2acabado natural70M53,5202,7532,5 A petición
K2052.105X25acero inoxidable A2acabado natural70M53,5252,7532,5 A petición
K2052.105X30acero inoxidable A2acabado natural70M53,5302,7532,5 A petición
K2052.105X35acero inoxidable A2acabado natural70M53,5352,7532,5 A petición
K2052.106X6acero inoxidable A2acabado natural70M6461,7523 A petición
K2052.106X8acero inoxidable A2acabado natural70M6481,7523 A petición
K2052.106X10acero inoxidable A2acabado natural70M64103,253,53 A petición
K2052.106X12acero inoxidable A2acabado natural70M64123,253,53 A petición
K2052.106X16acero inoxidable A2acabado natural70M64163,253,53 A petición
K2052.106X20acero inoxidable A2acabado natural70M64203,253,53 A petición
K2052.106X25acero inoxidable A2acabado natural70M64253,253,53 A petición
K2052.106X30acero inoxidable A2acabado natural70M64303,253,53 A petición
K2052.106X35acero inoxidable A2acabado natural70M64353,253,53 A petición
K2052.106X40acero inoxidable A2acabado natural70M64403,253,53 A petición
K2052.108X8acero inoxidable A2acabado natural70M85,582,2534 A petición
K2052.108X10acero inoxidable A2acabado natural70M85,5102,2534 A petición
K2052.108X12acero inoxidable A2acabado natural70M85,5124,354 A petición
K2052.108X16acero inoxidable A2acabado natural70M85,5164,354 A petición
K2052.108X20acero inoxidable A2acabado natural70M85,5204,354 A petición
K2052.108X25acero inoxidable A2acabado natural70M85,5254,354 A petición
K2052.108X30acero inoxidable A2acabado natural70M85,5304,354 A petición
K2052.108X35acero inoxidable A2acabado natural70M85,5354,354 A petición
K2052.108X40acero inoxidable A2acabado natural70M85,5404,354 A petición
K2052.110X10acero inoxidable A2acabado natural70M107102,7545 A petición
K2052.110X12acero inoxidable A2acabado natural70M107122,7545 A petición
K2052.110X16acero inoxidable A2acabado natural70M107165,365 A petición
K2052.110X20acero inoxidable A2acabado natural70M107205,365 A petición
K2052.110X25acero inoxidable A2acabado natural70M107255,365 A petición
K2052.110X30acero inoxidable A2acabado natural70M107305,365 A petición
K2052.110X35acero inoxidable A2acabado natural70M107355,365 A petición
K2052.110X40acero inoxidable A2acabado natural70M107405,365 A petición
K2052.110X50acero inoxidable A2acabado natural70M107505,365 A petición
K2052.112X12acero inoxidable A2acabado natural70M128,5123,254,86 A petición
K2052.112X16acero inoxidable A2acabado natural70M128,5163,254,86 A petición
K2052.112X20acero inoxidable A2acabado natural70M128,5206,386 A petición
K2052.112X25acero inoxidable A2acabado natural70M128,5256,386 A petición
K2052.112X30acero inoxidable A2acabado natural70M128,5306,386 A petición
K2052.112X35acero inoxidable A2acabado natural70M128,5356,386 A petición
K2052.112X40acero inoxidable A2acabado natural70M128,5406,386 A petición
K2052.112X50acero inoxidable A2acabado natural70M128,5506,386 A petición
K2052.112X60acero inoxidable A2acabado natural70M128,5606,386 A petición
K2052.604X6acero inoxidable A4acabado natural70M42,561,251,52 A petición
K2052.604X8acero inoxidable A4acabado natural70M42,582,252,52 A petición
K2052.604X10acero inoxidable A4acabado natural70M42,5102,252,52 A petición
K2052.604X12acero inoxidable A4acabado natural70M42,5122,252,52 A petición
K2052.605X6acero inoxidable A4acabado natural70M53,561,522,5 A petición
K2052.605X8acero inoxidable A4acabado natural70M53,582,7532,5 A petición
K2052.605X10acero inoxidable A4acabado natural70M53,5102,7532,5 A petición
K2052.605X12acero inoxidable A4acabado natural70M53,5122,7532,5 A petición
K2052.605X16acero inoxidable A4acabado natural70M53,5162,7532,5 A petición
K2052.605X20acero inoxidable A4acabado natural70M53,5202,7532,5 A petición
K2052.605X25acero inoxidable A4acabado natural70M53,5252,7532,5 A petición
K2052.606X6acero inoxidable A4acabado natural70M6461,7523 A petición
K2052.606X8acero inoxidable A4acabado natural70M6481,7523 A petición
K2052.606X10acero inoxidable A4acabado natural70M64103,253,53 A petición
K2052.606X12acero inoxidable A4acabado natural70M64123,253,53 A petición
K2052.606X16acero inoxidable A4acabado natural70M64163,253,53 A petición
K2052.606X20acero inoxidable A4acabado natural70M64203,253,53 A petición
K2052.606X25acero inoxidable A4acabado natural70M64253,253,53 A petición
K2052.606X30acero inoxidable A4acabado natural70M64303,253,53 A petición
K2052.608X8acero inoxidable A4acabado natural70M85,582,2534 A petición
K2052.608X10acero inoxidable A4acabado natural70M85,5102,2534 A petición
K2052.608X12acero inoxidable A4acabado natural70M85,5124,354 A petición
K2052.608X16acero inoxidable A4acabado natural70M85,5164,354 A petición
K2052.608X20acero inoxidable A4acabado natural70M85,5204,354 A petición
K2052.608X25acero inoxidable A4acabado natural70M85,5254,354 A petición
K2052.608X30acero inoxidable A4acabado natural70M85,5304,354 A petición
K2052.610X10acero inoxidable A4acabado natural70M107102,7545 A petición
K2052.610X12acero inoxidable A4acabado natural70M107122,7545 A petición
K2052.610X16acero inoxidable A4acabado natural70M107165,365 A petición
K2052.610X20acero inoxidable A4acabado natural70M107205,365 A petición
K2052.610X25acero inoxidable A4acabado natural70M107255,365 A petición
K2052.610X30acero inoxidable A4acabado natural70M107305,365 A petición
K2052.612X12acero inoxidable A4acabado natural70M128,5123,254,86 A petición
K2052.612X16acero inoxidable A4acabado natural70M128,5166,386 A petición
K2052.612X20acero inoxidable A4acabado natural70M128,5206,386 A petición
K2052.612X25acero inoxidable A4acabado natural70M128,5256,386 A petición
K2052.612X30acero inoxidable A4acabado natural70M128,5306,386 A petición
K2052.03X6aceroacabado natural (negro)45 HM3261,7521,5 A petición
K2052.03X8aceroacabado natural (negro)45 HM3281,7521,5 A petición
K2052.03X10aceroacabado natural (negro)45 HM32101,7521,5 A petición
K2052.03X12aceroacabado natural (negro)45 HM32121,7521,5 A petición
K2052.03X16aceroacabado natural (negro)45 HM32161,7521,5 A petición
K2052.03X20aceroacabado natural (negro)45 HM32201,7521,5 A petición
K2052.04X4aceroacabado natural (negro)45 HM42,541,251,52 A petición
K2052.04X5aceroacabado natural (negro)45 HM42,551,251,52 A petición
K2052.04X6aceroacabado natural (negro)45 HM42,561,251,52 A petición
K2052.04X8aceroacabado natural (negro)45 HM42,582,252,52 A petición
K2052.04X10aceroacabado natural (negro)45 HM42,5102,252,52 A petición
K2052.04X12aceroacabado natural (negro)45 HM42,5122,252,52 A petición
K2052.04X16aceroacabado natural (negro)45 HM42,5162,252,52 A petición
K2052.04X20aceroacabado natural (negro)45 HM42,5202,252,52 A petición
K2052.04X25aceroacabado natural (negro)45 HM42,5252,252,52 A petición
K2052.04X30aceroacabado natural (negro)45 HM42,5302,252,52 A petición
K2052.05X5aceroacabado natural (negro)45 HM53,551,522,5 A petición
K2052.05X6aceroacabado natural (negro)45 HM53,561,522,5 A petición
K2052.05X8aceroacabado natural (negro)45 HM53,582,7532,5 A petición
K2052.05X10aceroacabado natural (negro)45 HM53,5102,7532,5 A petición
K2052.05X12aceroacabado natural (negro)45 HM53,5122,7532,5 A petición
K2052.05X16aceroacabado natural (negro)45 HM53,5162,7532,5 A petición
K2052.05X20aceroacabado natural (negro)45 HM53,5202,7532,5 A petición
K2052.05X25aceroacabado natural (negro)45 HM53,5252,7532,5 A petición
K2052.05X30aceroacabado natural (negro)45 HM53,5302,7532,5 A petición
K2052.06X6aceroacabado natural (negro)45 HM6461,7523 A petición
K2052.06X8aceroacabado natural (negro)45 HM6481,7523 A petición
K2052.06X10aceroacabado natural (negro)45 HM64103,253,53 A petición
K2052.06X12aceroacabado natural (negro)45 HM64123,253,53 A petición
K2052.06X16aceroacabado natural (negro)45 HM64163,253,53 A petición
K2052.06X20aceroacabado natural (negro)45 HM64203,253,53 A petición
K2052.06X25aceroacabado natural (negro)45 HM64253,253,53 A petición
K2052.06X30aceroacabado natural (negro)45 HM64303,253,53 A petición
K2052.06X35aceroacabado natural (negro)45 HM64353,253,53 A petición
K2052.06X40aceroacabado natural (negro)45 HM64403,253,53 A petición
K2052.06X50aceroacabado natural (negro)45 HM64503,253,53 A petición
K2052.08X8aceroacabado natural (negro)45 HM85,582,2534 A petición
K2052.08X10aceroacabado natural (negro)45 HM85,5102,2534 A petición
K2052.08X12aceroacabado natural (negro)45 HM85,5124,354 A petición
K2052.08X16aceroacabado natural (negro)45 HM85,5164,354 A petición
K2052.08X20aceroacabado natural (negro)45 HM85,5204,354 A petición
K2052.08X25aceroacabado natural (negro)45 HM85,5254,354 A petición
K2052.08X30aceroacabado natural (negro)45 HM85,5304,354 A petición
K2052.08X35aceroacabado natural (negro)45 HM85,5354,354 A petición
K2052.08X40aceroacabado natural (negro)45 HM85,5404,354 A petición
K2052.08X50aceroacabado natural (negro)45 HM85,5504,354 A petición
K2052.10X8aceroacabado natural (negro)45 HM10782,7545 A petición
K2052.10X10aceroacabado natural (negro)45 HM107102,7545 A petición
K2052.10X12aceroacabado natural (negro)45 HM107122,7545 A petición
K2052.10X16aceroacabado natural (negro)45 HM107165,365 A petición
K2052.10X20aceroacabado natural (negro)45 HM107205,365 A petición
K2052.10X25aceroacabado natural (negro)45 HM107255,365 A petición
K2052.10X30aceroacabado natural (negro)45 HM107305,365 A petición
K2052.10X35aceroacabado natural (negro)45 HM107355,365 A petición
K2052.10X40aceroacabado natural (negro)45 HM107405,365 A petición
K2052.10X50aceroacabado natural (negro)45 HM107505,365 A petición
K2052.10X60aceroacabado natural (negro)45 HM107605,365 A petición
K2052.12X12aceroacabado natural (negro)45 HM128,5123,254,86 A petición
K2052.12X16aceroacabado natural (negro)45 HM128,5163,254,86 A petición
K2052.12X20aceroacabado natural (negro)45 HM128,5206,386 A petición
K2052.12X25aceroacabado natural (negro)45 HM128,5256,386 A petición
K2052.12X30aceroacabado natural (negro)45 HM128,5306,386 A petición
K2052.12X35aceroacabado natural (negro)45 HM128,5356,386 A petición
K2052.12X40aceroacabado natural (negro)45 HM128,5406,386 A petición
K2052.12X50aceroacabado natural (negro)45 HM128,5506,386 A petición
K2052.12X60aceroacabado natural (negro)45 HM128,5606,386 A petición
K2052.12X70aceroacabado natural (negro)45 HM128,5706,386 A petición
K2052.16X16aceroacabado natural (negro)45 HM1612164,36,48 A petición
K2052.16X20aceroacabado natural (negro)45 HM1612208,36108 A petición
K2052.16X25aceroacabado natural (negro)45 HM1612258,36108 A petición
K2052.16X30aceroacabado natural (negro)45 HM1612308,36108 A petición
K2052.16X35aceroacabado natural (negro)45 HM1612358,36108 A petición
K2052.16X40aceroacabado natural (negro)45 HM1612408,36108 A petición
K2052.16X50aceroacabado natural (negro)45 HM1612508,36108 A petición
K2052.16X60aceroacabado natural (negro)45 HM1612608,36108 A petición
K2052.16X70aceroacabado natural (negro)45 HM1612708,36108 A petición
K2052.20X25aceroacabado natural (negro)45 HM2015255,3810 A petición
K2052.20X30aceroacabado natural (negro)45 HM20153010,361210 A petición
K2052.20X35aceroacabado natural (negro)45 HM20153510,361210 A petición
K2052.20X40aceroacabado natural (negro)45 HM20154010,361210 A petición
K2052.20X50aceroacabado natural (negro)45 HM20155010,361210 A petición
K2052.20X60aceroacabado natural (negro)45 HM20156010,361210 A petición
K2052.20X70aceroacabado natural (negro)45 HM20157010,361210 A petición
K2052.403X6acerocincado45 HM3261,7521,5 A petición
K2052.403X8acerocincado45 HM3281,7521,5 A petición
K2052.403X10acerocincado45 HM32101,7521,5 A petición
K2052.403X12acerocincado45 HM32121,7521,5 A petición
K2052.403X16acerocincado45 HM32161,7521,5 A petición
K2052.403X20acerocincado45 HM32201,7521,5 A petición
K2052.404X4acerocincado45 HM42,541,251,52 A petición
K2052.404X5acerocincado45 HM42,551,251,52 A petición
K2052.404X6acerocincado45 HM42,561,251,52 A petición
K2052.404X8acerocincado45 HM42,582,252,52 A petición
K2052.404X10acerocincado45 HM42,5102,252,52 A petición
K2052.404X12acerocincado45 HM42,5122,252,52 A petición
K2052.404X16acerocincado45 HM42,5162,252,52 A petición
K2052.404X20acerocincado45 HM42,5202,252,52 A petición
K2052.404X25acerocincado45 HM42,5252,252,52 A petición
K2052.404X30acerocincado45 HM42,5302,252,52 A petición
K2052.405X5acerocincado45 HM53,551,522,5 A petición
K2052.405X6acerocincado45 HM53,561,522,5 A petición
K2052.405X8acerocincado45 HM53,582,7532,5 A petición
K2052.405X10acerocincado45 HM53,5102,7532,5 A petición
K2052.405X12acerocincado45 HM53,5122,7532,5 A petición
K2052.405X16acerocincado45 HM53,5162,7532,5 A petición
K2052.405X20acerocincado45 HM53,5202,7532,5 A petición
K2052.405X25acerocincado45 HM53,5252,7532,5 A petición
K2052.405X30acerocincado45 HM53,5302,7532,5 A petición
K2052.406X6acerocincado45 HM6461,7523 A petición
K2052.406X8acerocincado45 HM6481,7523 A petición
K2052.406X10acerocincado45 HM64103,253,53 A petición
K2052.406X12acerocincado45 HM64123,253,53 A petición
K2052.406X16acerocincado45 HM64163,253,53 A petición
K2052.406X20acerocincado45 HM64203,253,53 A petición
K2052.406X25acerocincado45 HM64253,253,53 A petición
K2052.406X30acerocincado45 HM64303,253,53 A petición
K2052.406X35acerocincado45 HM64353,253,53 A petición
K2052.406X40acerocincado45 HM64403,253,53 A petición
K2052.406X50acerocincado45 HM64503,253,53 A petición
K2052.408X8acerocincado45 HM85,582,2534 A petición
K2052.408X10acerocincado45 HM85,5102,2534 A petición
K2052.408X12acerocincado45 HM85,5124,354 A petición
K2052.408X16acerocincado45 HM85,5164,354 A petición
K2052.408X20acerocincado45 HM85,5204,354 A petición
K2052.408X25acerocincado45 HM85,5254,354 A petición
K2052.408X30acerocincado45 HM85,5304,354 A petición
K2052.408X35acerocincado45 HM85,5354,354 A petición
K2052.408X40acerocincado45 HM85,5404,354 A petición
K2052.408X50acerocincado45 HM85,5504,354 A petición
K2052.410X8acerocincado45 HM10782,7545 A petición
K2052.410X12acerocincado45 HM107122,7545 A petición
K2052.410X16acerocincado45 HM107165,365 A petición
K2052.410X20acerocincado45 HM107205,365 A petición
K2052.410X25acerocincado45 HM107255,365 A petición
K2052.410X30acerocincado45 HM107305,365 A petición
K2052.410X35acerocincado45 HM107355,365 A petición
K2052.410X40acerocincado45 HM107405,365 A petición
K2052.410X50acerocincado45 HM107505,365 A petición
K2052.410X60acerocincado45 HM107605,365 A petición
K2052.412X12acerocincado45 HM128,5123,254,86 A petición
K2052.412X16acerocincado45 HM128,5163,254,86 A petición
K2052.412X20acerocincado45 HM128,5206,386 A petición
K2052.412X25acerocincado45 HM128,5256,386 A petición
K2052.412X30acerocincado45 HM128,5306,386 A petición
K2052.412X35acerocincado45 HM128,5356,386 A petición
K2052.412X40acerocincado45 HM128,5406,386 A petición
K2052.412X50acerocincado45 HM128,5506,386 A petición
K2052.412X60acerocincado45 HM128,5606,386 A petición
K2052.412X70acerocincado45 HM128,5706,386 A petición
K2052.416X16acerocincado45 HM1612164,36,48 A petición
K2052.416X20acerocincado45 HM1612204,36,48 A petición
K2052.416X25acerocincado45 HM1612258,36108 A petición
K2052.416X30acerocincado45 HM1612308,36108 A petición
K2052.416X35acerocincado45 HM1612358,36108 A petición
K2052.416X40acerocincado45 HM1612408,36108 A petición
K2052.416X50acerocincado45 HM1612508,36108 A petición
K2052.416X60acerocincado45 HM1612608,36108 A petición
K2052.416X70acerocincado45 HM1612708,36108 A petición
K2052.420X25acerocincado45 HM2015255,3810 A petición
K2052.420X35acerocincado45 HM20153510,361210 A petición
K2052.420X40acerocincado45 HM20154010,361210 A petición
K2052.420X50acerocincado45 HM20155010,361210 A petición
K2052.420X60acerocincado45 HM20156010,361210 A petición
K2052.420X70acerocincado45 HM20157010,361210 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33