Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Cincado.Indicación:Los seguros KL impiden la extracción axial en árboles, ejes y pernos con perforación o ranura. Para conexiones que se tienen que soltar con frecuencia y rapidez.

Se pueden montar y desmontar de forma fácil y rápida, tanto con una herramienta como sin ella.
Accesorios:Pernos con ranura para bloqueo de árbol adecuados para cabezas de horquilla K1454.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2231 Seguros KL de acero 174 kB

Planos

Seguros KL de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABB1D1D2HH1LMZCADAcc.PrecioPedir
K2231.04076,64,37,243,20,42,820,640,5 A petición
K2231.05087,55,28,4540,52,82,50,740,5 A petición
K2231.061110,66,811,25650,53,530,741 A petición
K2231.081211,57,411,9860,54,53,50,940,5 A petición
K2231.101615,59,516,31080,65,94,51,051 A petición
K2231.121716,810,5181290,66,35,51,151 A petición
K2231.141919,212,22014100,76,85,51,251,25 A petición
K2231.162322,714,32416-1812-130,87,65,5-61,351,5 A petición
K2231.243434193420-2516-1919,85,5-6,51,91,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33