Grupos de mercancía
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
K0797

Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación:En M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, el ángulo de la punta es de 120°.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0797 Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027 181 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial

D1D2LTSWCADAcc.PrecioPedir
K0797.03X5aceroM3-51,21,5 A petición
K0797.03X6aceroM3-61,21,5 A petición
K0797.03X8aceroM3-81,21,5 A petición
K0797.03X10aceroM3-101,21,5 A petición
K0797.03X12aceroM3-121,21,5 A petición
K0797.03X16aceroM3-161,21,5 A petición
K0797.03X20aceroM3-201,21,5 A petición
K0797.04X5aceroM4-51,52 A petición
K0797.04X6aceroM4-61,52 A petición
K0797.04X8aceroM4-81,52 A petición
K0797.04X10aceroM4-101,52 A petición
K0797.04X12aceroM4-121,52 A petición
K0797.04X16aceroM4-161,52 A petición
K0797.04X20aceroM4-201,52 A petición
K0797.04X25aceroM4-251,52 A petición
K0797.05X5aceroM5-522,5 A petición
K0797.05X6aceroM5-622,5 A petición
K0797.05X8aceroM5-822,5 A petición
K0797.05X10aceroM5-1022,5 A petición
K0797.05X12aceroM5-1222,5 A petición
K0797.05X14aceroM5-1422,5 A petición
K0797.05X16aceroM5-1622,5 A petición
K0797.05X20aceroM5-2022,5 A petición
K0797.05X25aceroM5-2522,5 A petición
K0797.05X30aceroM5-3022,5 A petición
K0797.06X6aceroM61,5623 A petición
K0797.06X8aceroM61,5823 A petición
K0797.06X10aceroM61,51023 A petición
K0797.06X12aceroM61,51223 A petición
K0797.06X16aceroM61,51623 A petición
K0797.06X20aceroM61,52023 A petición
K0797.06X25aceroM61,52523 A petición
K0797.06X30aceroM61,53023 A petición
K0797.06X35aceroM61,53523 A petición
K0797.06X40aceroM61,54023 A petición
K0797.06X45aceroM61,54523 A petición
K0797.08X8aceroM82834 A petición
K0797.06X50aceroM61,55023 A petición
K0797.06X60aceroM61,56023 A petición
K0797.08X10aceroM821034 A petición
K0797.08X12aceroM821234 A petición
K0797.08X14aceroM821434 A petición
K0797.08X16aceroM821634 A petición
K0797.08X20aceroM822034 A petición
K0797.08X25aceroM822534 A petición
K0797.08X30aceroM823034 A petición
K0797.08X35aceroM823534 A petición
K0797.08X40aceroM824034 A petición
K0797.08X45aceroM824534 A petición
K0797.08X50aceroM825034 A petición
K0797.08X60aceroM826034 A petición
K0797.10X10aceroM102,51045 A petición
K0797.10X12aceroM102,51265 A petición
K0797.10X16aceroM102,51665 A petición
K0797.10X20aceroM102,52065 A petición
K0797.10X25aceroM102,52565 A petición
K0797.10X30aceroM102,53065 A petición
K0797.10X35aceroM102,53565 A petición
K0797.10X40aceroM102,54065 A petición
K0797.10X45aceroM102,54565 A petición
K0797.10X50aceroM102,55065 A petición
K0797.10X60aceroM102,56065 A petición
K0797.10X70aceroM102,57065 A petición
K0797.10X80aceroM102,58065 A petición
K0797.103X5acero inoxidableM3-51,21,5 A petición
K0797.103X6acero inoxidableM3-61,21,5 A petición
K0797.103X8acero inoxidableM3-81,21,5 A petición
K0797.103X10acero inoxidableM3-101,21,5 A petición
K0797.103X12acero inoxidableM3-121,21,5 A petición
K0797.103X16acero inoxidableM3-161,21,5 A petición
K0797.103X20acero inoxidableM3-201,21,5 A petición
K0797.104X5acero inoxidableM4-51,52 A petición
K0797.104X6acero inoxidableM4-61,52 A petición
K0797.104X8acero inoxidableM4-81,52 A petición
K0797.104X10acero inoxidableM4-101,52 A petición
K0797.104X12acero inoxidableM4-121,52 A petición
K0797.104X16acero inoxidableM4-161,52 A petición
K0797.104X20acero inoxidableM4-201,52 A petición
K0797.104X25acero inoxidableM4-251,52 A petición
K0797.105X5acero inoxidableM5-522,5 A petición
K0797.105X6acero inoxidableM5-622,5 A petición
K0797.105X8acero inoxidableM5-822,5 A petición
K0797.105X10acero inoxidableM5-1022,5 A petición
K0797.105X12acero inoxidableM5-1222,5 A petición
K0797.105X14acero inoxidableM5-1422,5 A petición
K0797.105X16acero inoxidableM5-1622,5 A petición
K0797.105X20acero inoxidableM5-2022,5 A petición
K0797.105X25acero inoxidableM5-2522,5 A petición
K0797.105X30acero inoxidableM5-3022,5 A petición
K0797.106X6acero inoxidableM61,5623 A petición
K0797.106X8acero inoxidableM61,5823 A petición
K0797.106X10acero inoxidableM61,51023 A petición
K0797.106X12acero inoxidableM61,51223 A petición
K0797.106X16acero inoxidableM61,51623 A petición
K0797.106X20acero inoxidableM61,52023 A petición
K0797.106X25acero inoxidableM61,52523 A petición
K0797.106X30acero inoxidableM61,53023 A petición
K0797.106X35acero inoxidableM61,53523 A petición
K0797.106X40acero inoxidableM61,54023 A petición
K0797.106X45acero inoxidableM61,54523 A petición
K0797.106X50acero inoxidableM61,55023 A petición
K0797.106X60acero inoxidableM61,56023 A petición
K0797.108X8acero inoxidableM82834 A petición
K0797.108X10acero inoxidableM821034 A petición
K0797.108X12acero inoxidableM821234 A petición
K0797.108X14acero inoxidableM821434 A petición
K0797.108X16acero inoxidableM821634 A petición
K0797.108X20acero inoxidableM822034 A petición
K0797.108X25acero inoxidableM822534 A petición
K0797.108X30acero inoxidableM823034 A petición
K0797.108X35acero inoxidableM823534 A petición
K0797.108X40acero inoxidableM824034 A petición
K0797.108X45acero inoxidableM824534 A petición
K0797.108X50acero inoxidableM825034 A petición
K0797.108X60acero inoxidableM826034 A petición
K0797.110X10acero inoxidableM102,51045 A petición
K0797.110X12acero inoxidableM102,51265 A petición
K0797.110X16acero inoxidableM102,51665 A petición
K0797.110X20acero inoxidableM102,52065 A petición
K0797.110X25acero inoxidableM102,52565 A petición
K0797.110X30acero inoxidableM102,53065 A petición
K0797.110X35acero inoxidableM102,53565 A petición
K0797.110X40acero inoxidableM102,54065 A petición
K0797.110X45acero inoxidableM102,54565 A petición
K0797.110X50acero inoxidableM102,55065 A petición
K0797.110X60acero inoxidableM102,56065 A petición
K0797.110X70acero inoxidableM102,57065 A petición
K0797.110X80acero inoxidableM102,58065 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33