Grupos de mercancía

Casquillos de taladrar (casquillos de posicionamiento) de KIPP

Los casquillos de taladrar, también denominados casquillos de posicionamiento, son unos elementos estándar muy prácticos que ayudan a guiar el taladro directamente en el dispositivo de taladrar. La utilización de casquillos de taladrar simplifica y optimiza así el proceso de taladrar en la estación de trabajo. Por su versatilidad de uso se llaman también casquillos de posicionamiento. Los casquillos de taladrar y de posicionamiento de KIPP permiten estandarizar el proceso de taladrado y facilitan las aplicaciones de posicionamiento en la construcción de máquinas y de plantas. En combinación con los pernos de bloqueo o los pernos de alojamiento sirven de ayuda en los ciclos de fijación, facilitando la alineación de las piezas de montaje. Por eso, los casquillos también se suelen utilizar en otros ámbitos industriales, como por ejemplo, en el sector de la automoción.

En KIPP encontrará casquillos de taladrar o casquillos de posicionamiento según DIN 179 y DIN 172 de diferentes formas y longitudes. En la tienda online se ofrecen tanto casquillos de taladrar con collar, como casquillos de taladrar cilíndricos.

Casquillos de taladrar DIN 172 – Casquillos de taladrar con collar

Los casquillos de taladrar con collar de KIPP se fabrican, templan y rectifican de acero especial endurecido conforme a DIN 172. Se distingue por su collar saliente para que el alojamiento no comprima el casquillo al utilizarlo.

Los casquillos de taladrar con collar tienen dos variantes:

  • Forma A: taladro redondeado en un extremo (el lado del collar)
  • Forma B: taladro redondeado en los dos extremos

Casquillos de taladrar según DIN 179 – Casquillos de taladrar cilíndricos

Los casquillos de taladrar según DIN 179 son casquillos de taladrar cilíndricos . Están hechos de acero especial endurecido, que también se templa y se pule. Los casquillos, gracias a su forma cilíndrica, se pueden introducir a presión al ras en el alojamiento.

Los casquillos de taladrar cilíndricos se ofrecen con dos formas:

  • Forma A: taladro redondeado por un extremo
  • Forma B: taladro redondeado por los dos extremos

Casquillos de taladrar y posicionamiento – Resumen de las ventajas que aportan

  • No hace falta medir y marcar repetidamente los puntos de taladro
  • El taladro se mueve rectilíneo y con estabilidad, también las piezas de trabajo redondas
  • Buenos resultados uniformes gracias a su ángulo de penetración fijo
  • Posicionamiento más rápido y sencillo de las piezas de trabajo en las placas de montaje
  • Adaptación de los taladros para un alojamiento preciso de los pernos de bloqueo

¿Por qué elegir los casquillos de taladrar de KIPP?

KIPP representa, desde hace más 100 años, la fiabilidad y la calidad. Gracias a su especialización en el área de los elementos estándar, los casquillos de taladrar de KIPP garantizan no solo un ajuste preciso, sino también una prolongada vida útil. Un gran número de casquillos de posicionamiento y de taladrar están disponibles en stock, por lo que se pueden suministrar con rapidez. A petición, desarrollamos también con mucho gusto una solución especial para nuestros clientes.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33