- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Soportes con bola oscilante, tornillos de presión
- Pinzas
- Pernos de alojamiento, pernos de apoyo
- K0350
Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A
- K0351
Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma B
- K0350
Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C
- K0351
Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D
- K0352
Pernos de posicionamiento cilíndricos y pulidos
- K0353
Pernos de posicionamiento cilíndricos sin pulir
- K0354
Pernos de posicionamiento fresados y pulidos
- K0355
Pernos de posicionamiento fresados sin pulir
- K0356
Bulones de posicionamiento extensibles
- K0292
Pernos de apoyo de acero bruñido, endurecido y rectificado, sin centrado
- K1832
Pernos de apoyo con sensor de apoyo
- K0293
Pernos de alojamiento y pernos de apoyo DIN 6321
- K1094
Pernos de alojamiento con rosca interior
- K1095
Casquillos receptores para perno de alojamiento
- K0298
Pies de posiciones
- K0299
Pies de posiciones
- K0300
Pies del dispositivo con rosca exterior
- K0301
Pies del dispositivo con rosca interior
- K1302
Piezas de extensión
- K0294
Pernos de apoyo de acero tratado en caliente y bruñido
- K0295
Pernos de apoyo con pivote de posicionamiento
- K0296
Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971)
- K1105
Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior
- K1105
Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca interior
- K0303
Pies
- K0297
Tornillos de apoyo
- K0305
Pernos de apoyo de acero endurecido, bruñido y rectificado
- K0306
Pernos de apoyo ajustables con contratuerca
- K0307
Pernos de apoyo de acero o latón, cabeza redondeada
- K1200
Tornillos de tope de acero, clase de resistencia 10.9.
- K0308
Soportes
- K1854
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple
- K0581
Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de estado
- K1633
Topes de puerta de plástico para perfil de aluminio con amortiguación o con cierre magnético
- K1214
Topes de sujeción regulables para perfiles con ranuras
- Elementos de altura ajustable
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0294_BPernos de apoyo de acero, forma B, superficie convexa |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|