Grupos de mercancía
Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior
K1105

Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, bruñido.
Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida.
Indicación:Los pernos de apoyo se pueden emplear tanto a modo de soporte estable y de alta precisión, como a modo de tope.
Gracias a su forma de clavija, estos pernos también se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1105 Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior 121 kB

Planos

Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

D1EHH1SWCADAcc.PrecioPedir
K1105.10604208M6411201010 A petición
K1105.10604308M6411301510 A petición
K1105.108043010M8414,4301513 A petición
K1105.108044010M8414,4402013 A petición
K1105.108063010M8614,4301513 A petición
K1105.108064010M8614,4402013 A petición
K1105.110063014M10619301517 A petición
K1105.110065014M10619502517 A petición
K1105.110083014M10819301517 A petición
K1105.110085014M10819502517 A petición
K1105.112064014M12621,2402019 A petición
K1105.112066014M12621,2603019 A petición
K1105.112084014M12821,2402019 A petición
K1105.112086014M12821,2603019 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33