Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0294_A Pernos de apoyo de acero, forma A, superficie plana 164 kB

Planos

Pernos de apoyo de acero, forma A, superficie plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1EHPSWCADAcc.PrecioPedir
K0294.106012AM66312,5411 A petición
K0294.106025AM66325711 A petición
K0294.108015AM88415613 A petición
K0294.108030AM88430913 A petición
K0294.110020AM1010520917 A petición
K0294.110040AM10105401317 A petición
K0294.112025AM12126251119 A petición
K0294.112050AM12126501619 A petición
K0294.116030AM16168301224 A petición
K0294.116060AM16168602024 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33