Grupos de mercadorias
Unidades lineares com fuso de rosca trapezoidal, em aço, com mancais de rolamento de esferas ou lisos
K0495

Unidades lineares com fuso de rosca trapezoidal, em aço, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:

Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada.

Indicação:Faixa de rotação média, autobloqueio.Sob consulta:Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.Acessórios:- Guias K0496, K0497, K0498, K0499
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Princípio de funcionamento:Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do carro deslizador.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0495 Unidades lineares com fuso de rosca trapezoidal, em aço, com mancais de rolamento de esferas ou lisos 139 kB
 Indicação técnica para a unidade linear de sistema tubular 67 kB

Desenhos

Unidades lineares com fuso de rosca trapezoidal, em aço, com mancais de rolamento de esferas ou lisos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Tipo E

FusoLCurso
S
BD1JL1L2MP1
Chaveta paralela
DIN 6885
V1CADAces.PreçoEncomendar
K0495.300001X300com mancal de deslizamento30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  sob consulta
K0495.300001X500com mancal de deslizamento30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  sob consulta
K0495.300001X800com mancal de deslizamento30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  sob consulta
K0495.400001X300com mancal de deslizamento40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.400001X500com mancal de deslizamento40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.400001X800com mancal de deslizamento40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.400001X1000com mancal de deslizamento40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.500001X500com mancal de deslizamento50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.500001X800com mancal de deslizamento50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.500001X1000com mancal de deslizamento50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.180101X300com rolamento de esferas18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  sob consulta
K0495.180101X500com rolamento de esferas18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  sob consulta
K0495.300101X300com rolamento de esferas30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  sob consulta
K0495.300101X500com rolamento de esferas30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  sob consulta
K0495.300101X800com rolamento de esferas30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  sob consulta
K0495.400101X300com rolamento de esferas40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.400101X500com rolamento de esferas40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.400101X800com rolamento de esferas40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.400101X1000com rolamento de esferas40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.500101X500com rolamento de esferas50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.500101X800com rolamento de esferas50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
K0495.500101X1000com rolamento de esferas50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33