Grupos de mercadorias
Pedestal articulável para abraçadeiras de alumínio com dentes internos
K0487

Pedestal articulável para abraçadeiras de alumínio com dentes...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Porca de aço.
Versão:Com vibroacabamento.
Porca zincada.
Indicação:Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo K0485), formando um sistema de conexão articulável.

Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Indicação de desenho:
1) Engrenagem 15°
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0487 Pedestal articulável para abraçadeiras de alumínio com dentes internos 226 kB

Desenhos

Pedestal articulável para abraçadeiras de alumínio com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDEGHKLMNSCADAces.PreçoEncomendar
K0487.5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 sob consulta
K0487.5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 sob consulta
K0487.5408,5 (4x)22115610010076724410M10 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33