Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tubo de perfil de alumínio.
Elementos finais de alumínio.
Fuso de aço.
Versão:Tubo de perfil anodizado natural.
Elementos finais anodizados em preto.
Indicação:As unidades lineares são usadas para movimentos lineares e posicionamento. As lâminas são movidas por meio de um fuso roscado. Esse movimento pode ser realizado manualmente, usando um volante, ou por meio de um acionamento elétrico. As corrediças são guiadas em trilhos de perfil sem folga.Faixa de temperatura:0 °C até +60 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2355 Unidades lineares de alumínio quadrado 187 kB
 TH-fuer-Lineareinheit-quadratisch-29104-K2355_PT 80,6 kB

Desenhos (visão geral)

Unidades lineares de alumínio quadrado

Unidades lineares de alumínio quadrado, forma A

mais informações

Desenhos

Unidades lineares de alumínio quadrado, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

B1B2B3DD1D2D3HH1Curso
S
LL1L2FusoTipo EVCADAces.PreçoEncomendar
K2355.030X300APlaca de montagem em um lado3021564222M04x258M62072043002518Tr 14x330 sob consulta
K2355.030X500APlaca de montagem em um lado3021564222M04x258M62074045002518Tr 14x330 sob consulta
K2355.030X800APlaca de montagem em um lado3021564222M04x258M62077048002518Tr 14x330 sob consulta
K2355.040X1000APlaca de montagem em um lado4029685428M05x3010M626888510002822Tr18x440 sob consulta
K2355.040X300APlaca de montagem em um lado4029685428M05x3010M62681853002822Tr18x440 sob consulta
K2355.040X500APlaca de montagem em um lado4029685428M05x3010M62683855002822Tr18x440 sob consulta
K2355.040X800APlaca de montagem em um lado4029685428M05x3010M62686858002822Tr18x440 sob consulta
K2355.050X1000APlaca de montagem em um lado5038856735M06x3012M8331086010003025Tr 20x450 sob consulta
K2355.050X500APlaca de montagem em um lado5038856735M06x3012M833103605003025Tr 20x450 sob consulta
K2355.050X800APlaca de montagem em um lado5038856735M06x3012M833106608003025Tr 20x450 sob consulta

Unidades lineares de alumínio quadrado, forma B

mais informações

Desenhos

Unidades lineares de alumínio quadrado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

B1B2B3DD1D2D3HH1Curso
S
LL1L2FusoTipo EVCADAces.PreçoEncomendar
K2355.130X300BPlaca de montagem em ambos os lados3021564222M04x258M64472043002518Tr 14x330 sob consulta
K2355.130X500BPlaca de montagem em ambos os lados3021564222M04x258M64474045002518Tr 14x330 sob consulta
K2355.130X800BPlaca de montagem em ambos os lados3021564222M04x258M64477048002518Tr 14x330 sob consulta
K2355.140X1000BPlaca de montagem em ambos os lados4029685428M05x3010M656888510002822Tr18x440 sob consulta
K2355.140X300BPlaca de montagem em ambos os lados4029685428M05x3010M65681853002822Tr18x440 sob consulta
K2355.140X500BPlaca de montagem em ambos os lados4029685428M05x3010M65683855002822Tr18x440 sob consulta
K2355.140X800BPlaca de montagem em ambos os lados4029685428M05x3010M65686858002822Tr18x440 sob consulta
K2355.150X1000BPlaca de montagem em ambos os lados5038856735M06x3012M8701086010003025Tr 20x450 sob consulta
K2355.150X500BPlaca de montagem em ambos os lados5038856735M06x3012M870103605003025Tr 20x450 sob consulta
K2355.150X800BPlaca de montagem em ambos os lados5038856735M06x3012M870106608003025Tr 20x450 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33