Grupos de mercadorias
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico
K0474

Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação:Com a abraçadeira cruzada podem ser unidos tubos quadrados e redondos de 30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através das buchas redutoras K0491 ou K0492.Sob consulta:Alavanca para fixação em plástico.Acessórios:- Buchas redutoras K0491 e K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0474 Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico 701 kB
 Indicação técnica para o sistema de conexão de tubos em termoplástico 130 kB

Desenhos

Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCADAces.PreçoEncomendar
K0474.30303030  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33