Grupos de mercadorias
Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados
K2029

Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em polietileno.Versão:Estrutura básica: preto.Aplicação:As tampas servem de proteção contra arestas afiadas em tubos.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2029 Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados 190 kB

Desenhos (visão geral)

Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados

Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados, forma A, quadrado

mais informações

Desenhos

Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados, forma A, quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
FormaA

HLCADAces.PreçoEncomendar
K2029.2020quadradoA20224 sob consulta
K2029.2525quadradoA25223 sob consulta
K2029.3030quadradoA30223 sob consulta
K2029.4040quadradoA40328 sob consulta
K2029.5050quadradoA50228 sob consulta

Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados, forma B, rectangular

mais informações

Desenhos

Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados, forma B, rectangular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
FormaA

BHLCADAces.PreçoEncomendar
K2029.3015retangularB3015222 sob consulta
K2029.4020retangularB402028 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33