Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Sob consulta:Alavanca para fixação e dimensões adicionais para tubos quadrados. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0480 Abraçadeiras com flange em alumínio 596 kB

Desenhos

Abraçadeiras com flange em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEGHKLMNRSCADAces.PreçoEncomendar
K0480.522525,3730454575576252,5751046M8x50  sob consulta
K0480.523030,3730454575576252,5751046M8x50  sob consulta
K0480.524040,494060601007675701001057M8x70  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33