Grupos de mercadorias
Tampas protetoras em plástico para tubos redondos
K2028

Tampas protetoras em plástico para tubos redondos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em policloreto de polivinila macio.Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:Dureza Shore 92 A.
Estável à radiação UV.
ØD = diâmetro exterior dos tubos no qual a respectiva tampa se encaixa.
Aplicação:As tampas servem de proteção contra arestas afiadas em tubos.Faixa de temperatura:Resistente a temperaturas frias de até cerca de -15 °C sob carga.Montagem:Um ligeiro aquecimento a aproximadamente 40 °C facilita a montagem, aumenta a adesão e permite compensar tolerâncias maiores nos tubos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2028 Tampas protetoras em plástico para tubos redondos 138 kB

Desenhos

Tampas protetoras em plástico para tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

LCADAces.PreçoEncomendar
K2028.065,8-6,210 sob consulta
K2028.087,9-8,511 sob consulta
K2028.109,8-10,213 sob consulta
K2028.1211,8-12,815 sob consulta
K2028.1615,5-16,522,5 sob consulta
K2028.1817,8-18,821 sob consulta
K2028.1918,8-19,422 sob consulta
K2028.2019,4-20,821,5 sob consulta
K2028.2221,8-2322 sob consulta
K2028.2524,5-2624 sob consulta
K2028.2726,5-2826 sob consulta
K2028.2827,5-2925 sob consulta
K2028.3029,5-31,526 sob consulta
K2028.3231,5-33,526 sob consulta
K2028.3433-35,526 sob consulta
K2028.3837-3927 sob consulta
K2028.4039-4126 sob consulta
K2028.4241-4326 sob consulta
K2028.4342-44,526 sob consulta
K2028.4544-4626 sob consulta
K2028.4847-49,527 sob consulta
K2028.5048,5-5127 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33