Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Versão:Aço zincado.
Alumínio anodizado.
Indicação:As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos e quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.

*Os tubos quadrados de alumínio 10 X 10 estão disponíveis apenas como material maciço.
Sob consulta:- Corte de acordo com os requisitos do cliente (L máx. de 5000 mm)
- Tubo de aço inoxidável (L máx. de 3000 mm)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0493 Tubos redondos e quadrados 184 kB
 Indicação técnica para o sistema de conexão de tubos em termoplástico 130 kB

Desenhos (visão geral)

Tubos redondos e quadrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMaterial
do corpo
básico
DesignaçãoD1D2LCADAces.PreçoEncomendar
K0493.0112X500Tubo redondoaçoØ12 x 1,512 ±0,19500 sob consulta
K0493.0112X1000Tubo redondoaçoØ12 x 1,512 ±0,191000 sob consulta
K0493.0112X2000Tubo redondoaçoØ12 x 1,512 ±0,192000 sob consulta
K0493.0114X500Tubo redondoaçoØ14 x 1,514 ±0,111500 sob consulta
K0493.0114X1000Tubo redondoaçoØ14 x 1,514 ±0,1111000 sob consulta
K0493.0114X2000Tubo redondoaçoØ14 x 1,514 ±0,1112000 sob consulta
K0493.0115X500Tubo redondoaçoØ15 x 1,515 ±0,112500 sob consulta
K0493.0115X1000Tubo redondoaçoØ15 x 1,515 ±0,1121000 sob consulta
K0493.0115X2000Tubo redondoaçoØ15 x 1,515 ±0,1122000 sob consulta
K0493.0116X500Tubo redondoaçoØ16 x 1,516 ±0,113500 sob consulta
K0493.0116X1000Tubo redondoaçoØ16 x 1,516 ±0,1131000 sob consulta
K0493.0116X2000Tubo redondoaçoØ16 x 1,516 ±0,1132000 sob consulta
K0493.0118X500Tubo redondoaçoØ18 x 1,518 ±0,115500 sob consulta
K0493.0118X1000Tubo redondoaçoØ18 x 1,518 ±0,1151000 sob consulta
K0493.0118X2000Tubo redondoaçoØ18 x 1,518 ±0,1152000 sob consulta
K0493.0120X500Tubo redondoaçoØ20 x 220 ±0,116500 sob consulta
K0493.0120X1000Tubo redondoaçoØ20 x 220 ±0,1161000 sob consulta
K0493.0120X2000Tubo redondoaçoØ20 x 220 ±0,1162000 sob consulta
K0493.0125X500Tubo redondoaçoØ25 x 225 ±0,121500 sob consulta
K0493.0125X1000Tubo redondoaçoØ25 x 225 ±0,1211000 sob consulta
K0493.0125X2000Tubo redondoaçoØ25 x 225 ±0,1212000 sob consulta
K0493.0130X500Tubo redondoaçoØ30 x 230 ±0,126500 sob consulta
K0493.0130X1000Tubo redondoaçoØ30 x 230 ±0,1261000 sob consulta
K0493.0130X2000Tubo redondoaçoØ30 x 230 ±0,1262000 sob consulta
K0493.0140X500Tubo redondoaçoØ40 x 440 ±0,1532500 sob consulta
K0493.0140X1000Tubo redondoaçoØ40 x 440 ±0,15321000 sob consulta
K0493.0140X2000Tubo redondoaçoØ40 x 440 ±0,15322000 sob consulta
K0493.0150X500Tubo redondoaçoØ50 x 450 ±0,242500 sob consulta
K0493.0150X1000Tubo redondoaçoØ50 x 450 ±0,2421000 sob consulta
K0493.0150X2000Tubo redondoaçoØ50 x 450 ±0,2422000 sob consulta
K0493.0220X500Tubo redondoalumínioØ20 x 320 ±0,114500 sob consulta
K0493.0220X1000Tubo redondoalumínioØ20 x 320 ±0,1141000 sob consulta
K0493.0220X2000Tubo redondoalumínioØ20 x 320 ±0,1142000 sob consulta
K0493.0230X500Tubo redondoalumínioØ30 x 230 ±0,126500 sob consulta
K0493.0230X1000Tubo redondoalumínioØ30 x 230 ±0,1261000 sob consulta
K0493.0230X2000Tubo redondoalumínioØ30 x 230 ±0,1262000 sob consulta
K0493.0240X500Tubo redondoalumínioØ40 x 340 ±0,1534500 sob consulta
K0493.0240X1000Tubo redondoalumínioØ40 x 340 ±0,15341000 sob consulta
K0493.0240X2000Tubo redondoalumínioØ40 x 340 ±0,15342000 sob consulta
K0493.0250X500Tubo redondoalumínioØ50 x 350 ±0,244500 sob consulta
K0493.0250X1000Tubo redondoalumínioØ50 x 350 ±0,2441000 sob consulta
K0493.0250X2000Tubo redondoalumínioØ50 x 350 ±0,2442000 sob consulta
K0493.4120X500Tubo Quadradoaço20 x 20 x 120 ±0,318500 sob consulta
K0493.4120X1000Tubo Quadradoaço20 x 20 x 120 ±0,3181000 sob consulta
K0493.4120X2000Tubo Quadradoaço20 x 20 x 120 ±0,3182000 sob consulta
K0493.4125X500Tubo Quadradoaço25 x 25 x 1,525 ±0,322500sob consulta
K0493.4125X1000Tubo Quadradoaço25 x 25 x 1,525 ±0,3221000sob consulta
K0493.4125X2000Tubo Quadradoaço25 x 25 x 1,525 ±0,3222000sob consulta
K0493.4130X500Tubo Quadradoaço30 x 30 x 230 ±0,326500 sob consulta
K0493.4130X1000Tubo Quadradoaço30 x 30 x 230 ±0,3261000 sob consulta
K0493.4130X2000Tubo Quadradoaço30 x 30 x 230 ±0,3262000 sob consulta
K0493.4140X500Tubo Quadradoaço40 x 40 x 340 ±0,434500 sob consulta
K0493.4140X1000Tubo Quadradoaço40 x 40 x 340 ±0,4341000 sob consulta
K0493.4140X2000Tubo Quadradoaço40 x 40 x 340 ±0,4342000 sob consulta
K0493.4210X500Tubo Quadradoalumínio10 x 1010*-500 sob consulta
K0493.4210X1000Tubo Quadradoalumínio10 x 1010*-1000 sob consulta
K0493.4210X2000Tubo Quadradoalumínio10 x 1010*-2000 sob consulta
K0493.4220X500Tubo Quadradoalumínio20 x 20 x 1,520 ±0,217500 sob consulta
K0493.4220X1000Tubo Quadradoalumínio20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 sob consulta
K0493.4220X2000Tubo Quadradoalumínio20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 sob consulta
K0493.4230X500Tubo Quadradoalumínio30 x 30 x 230 ±0,226500 sob consulta
K0493.4230X1000Tubo Quadradoalumínio30 x 30 x 230 ±0,2261000 sob consulta
K0493.4230X2000Tubo Quadradoalumínio30 x 30 x 230 ±0,2262000 sob consulta
K0493.4240X500Tubo Quadradoalumínio40 x 40 x 440 ±0,332500 sob consulta
K0493.4240X1000Tubo Quadradoalumínio40 x 40 x 440 ±0,3321000 sob consulta
K0493.4240X2000Tubo Quadradoalumínio40 x 40 x 440 ±0,3322000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33