연락처
카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
클램핑 유닛
포지셔닝 부품
서포트 부품, 스토퍼
K0819
수직형 V 블록
K0819
수직형 V 블록
K0819
수직형 V 블록
K0819
V 블록, 수직형
K0819
V 블록
K0822
서포트 몸체, 편심형
K0823
서포트 몸체
K0816
서포트 및 장착 몸체
K0827
서포트 블록
K0824
부착 스트립, 조절형
K1537
클램핑 바
장치 유닛용
K2420
범용 클램핑 패드
K2421
범용 클램핑 패드 세트
K0889
긴 홀이 있는 스틸 서포트 부품
K1947
컴펜세이팅 스패너
K1946
직사각 서포트 부품
K1941
볼트 블록
플랫한 서포트 포함, 스틸
K1942
볼트 블록
플랫한 서포트 포함, 스테인레스 스틸
K1943
볼트 블록
플랫한 서포트, 알루미늄
K1944
볼트 블록
플랫한 서포트 및 마그네트 풋 포함, 알루미늄
K1961
볼 모양 헤드, 센터링 플레이트, 프리즘, 로케이팅 볼트, 회전 볼 부착물
K1233
Atlas 볼트 블록,
카운터 너트 포함
K0825
조절형 서포트
K0826
인서트
K1224
서포트 부품
K1945
웨지 서포트
K2160
서포트 부품
자동화 기능
K2055
원통형 서포트 부품
K0920
서포트 부품, 조절형
K0921
스틸 서포트 부품
K0922
서포트 실린더
K0917
포지셔닝 유닛, 콘이 포함된 스프링형
K1854
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음
스프링 리턴이 있는 단동
K1832
지탱 볼트
지지 센서 포함
K0297
지탱 볼트
K0828
지탱 볼트
K0307
스틸 또는 황동 지탱 볼트, 둥근 헤드
K1200
스틸 스톱 나사, 경도 등급 10.9.
K0821
확장 피스
K0308
잭 스크류
K0923
조절형 서포트
K0924
조인트 바, 스틸, 지지용, 조절 가능
K0829
스러스트 피스가 있는 그루브 스크류
K0294
스틸 지탱 볼트, 열처리 및 검정 산화 마무리
K0380
육각 볼 스크류
K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무
구형
K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무
플랫 볼 회전 안전
K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무
플랫 볼
K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음
짧은 버전
K0282
토글 로케이터
K0302
토글 로케이터
스위벨 앵글 12°
K0283
토글 로케이터
스위벨 앵글 14° 및 20°
K0286
토글 로케이터
자동 복귀형
K1164
토글 로케이터
자동 복귀형
K0284
토글 로케이터
O 링
K0285
토글 로케이터
O 링, 교환형 인써트
K0287
조절형 토글 로케이터
K0288
토글 로케이터 조절형
O 링
K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착
조절형 토글 로케이터
K0290
토글 로케이터 조절형
O 링 및 육각 소켓
K0291
토글 로케이터 조절형
O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
K1914
원형 하드 메탈 그리퍼 패드
K0385
그리퍼 및 인써트 원형
육각 드릴 홀
K0386
육각형 그리퍼
K0387
사각형 그리퍼
K2241
그립퍼, 공구강, 사각형, 카운터 싱크 있음
K1915
사각 하드 메탈 그리퍼 패드
K0388
조절형 그리퍼
K0813
조절형 스토퍼
K0820
나사 스토퍼,
조절형
K1234
5D-워크피스 스톱
K2043
워크피스 스톱 마그네트
금형 클램핑 시스템
텔레스코픽 클램핑 유닛
체인 텐셔너
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
클래시커
변경된 새로운 주문번호
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
K0921
스틸 서포트 부품
뒤로
제품
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
서포트 부품, 스토퍼
스틸 서포트 부품
품목 설명/제품 이미지
설명
재질:
단강.
표면 마무리:
기본 몸체 검정 산화 처리압력 볼트 열처리 및 검정 산화 처리
도면 설명:
M = 볼 압력 나사
N = 관통 홀 소켓 캡 스크류 스크류 나사 DIN 912
1) 변형 방지
2) 스크류 서포트
3) 육각 너트
특징:
다운로드
여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
데이터 시트 K0921 스틸 서포트 부품
267 kB
도면
캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
B
D
G
H
H1
H2
H3
L
L1
L2
L3
M
N
F
N
조임 토크
고정 나사
Nm
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD
액세서리
가격
주문
K0921.06029
19
12
M6x10
35
29
15
17,6
38
13
8
15
M6x16
M6
4000
7,5
0
6
0.00
€
K0921.08037
22
16
M8x15
47
37
20
21,1
50
16
10
20
M8x20
M8
6000
14
0
7
0.00
€
K0921.12047
32
25
M12x20
57
47
27
28,3
75
25
15
30
M12x30
M12
9000
22
1
11
0.00
€
이 카탈로그 다른 품목
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0819
수직형 V 블록
K0819
수직형 V 블록
K0819
수직형 V 블록
K0819
V 블록, 수직형
K0819
V 블록
K0822
서포트 몸체, 편심형
K0823
서포트 몸체
K0816
서포트 및 장착 몸체
K0827
서포트 블록
K0824
부착 스트립, 조절형
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059