- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 클램핑 유닛
- 포지셔닝 부품
- 서포트 부품, 스토퍼
- K0819
수직형 V 블록
- K0819
수직형 V 블록
- K0819
수직형 V 블록
- K0819
V 블록, 수직형
- K0819
V 블록
- K0822
서포트 몸체, 편심형
- K0823
서포트 몸체
- K0816
서포트 및 장착 몸체
- K0827
서포트 블록
- K0824
부착 스트립, 조절형
- K1537
클램핑 바 장치 유닛용
- K2420
범용 클램핑 패드
- K2421
범용 클램핑 패드 세트
- K0889
긴 홀이 있는 스틸 서포트 부품
- K1947
컴펜세이팅 스패너
- K1946
직사각 서포트 부품
- K1941
볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스틸
- K1942
볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스테인레스 스틸
- K1943
볼트 블록 플랫한 서포트, 알루미늄
- K1944
볼트 블록 플랫한 서포트 및 마그네트 풋 포함, 알루미늄
- K1961
볼 모양 헤드, 센터링 플레이트, 프리즘, 로케이팅 볼트, 회전 볼 부착물
- K1233
Atlas 볼트 블록, 카운터 너트 포함
- K0825
조절형 서포트
- K0826
인서트
- K1224
서포트 부품
- K1945
웨지 서포트
- K2160
서포트 부품 자동화 기능
- K2055
원통형 서포트 부품
- K0920
서포트 부품, 조절형
- K0921
스틸 서포트 부품
- K0922
서포트 실린더
- K0917
포지셔닝 유닛, 콘이 포함된 스프링형
- K1854
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음 스프링 리턴이 있는 단동
- K1832
지탱 볼트 지지 센서 포함
- K0297
지탱 볼트
- K0828
지탱 볼트
- K0307
스틸 또는 황동 지탱 볼트, 둥근 헤드
- K1200
스틸 스톱 나사, 경도 등급 10.9.
- K0821
확장 피스
- K0308
잭 스크류
- K0923
조절형 서포트
- K0924
조인트 바, 스틸, 지지용, 조절 가능
- K0829
스러스트 피스가 있는 그루브 스크류
- K0294
스틸 지탱 볼트, 열처리 및 검정 산화 마무리
- K0380
육각 볼 스크류
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K1914
원형 하드 메탈 그리퍼 패드
- K0385
그리퍼 및 인써트 원형 육각 드릴 홀
- K0386
육각형 그리퍼
- K0387
사각형 그리퍼
- K2241
그립퍼, 공구강, 사각형, 카운터 싱크 있음
- K1915
사각 하드 메탈 그리퍼 패드
- K0388
조절형 그리퍼
- K0813
조절형 스토퍼
- K0820
나사 스토퍼, 조절형
- K1234
5D-워크피스 스톱
- K2043
워크피스 스톱 마그네트
- 금형 클램핑 시스템
- 텔레스코픽 클램핑 유닛
- 체인 텐셔너
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:클램핑 조인트, 고강도 알루미늄. 힌지 핀, 지지판 및 스톱 로드, 스틸.표면 마무리:클램핑 조인트, 청색 및 검정 산화 처리. 힌지 핀. 지지판 및 스톱 로드, 검정 산화 처리.정보:5D-워크피스 스톱은 특히 가공 기계에서 위치 설정 또는 조립 작업을 할 때 다기능 기구로서 사용됩니다. 이는 빠르고 유연하며 5축으로 지속적으로 조절 가능합니다. T-슬롯 너트 M8x12 및 육각 렌치가 함께 제공됩니다.요청 시:다수의 5D-워크피스 스톱과 결합을 위한 커넥팅 부품.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 크기 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1234.15012 | 150 |  | | 0.00 € | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|