- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 A
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 B
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D
- K0352
원통 포지셔닝 핀 연마형
- K0353
원통 포지셔닝 핀 비연마형
- K0354
프리 밀링 포지셔닝 핀 연마형
- K0355
프리 밀링 포지셔닝 핀 비연마형
- K0356
확장형 포지셔닝 볼트
- K0292
스틸 지탱 볼트, 경화 및 연마 처리, 센터링 없음
- K1832
지탱 볼트 지지 센서 포함
- K0293
로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321
- K1094
로케이팅 볼트, 암나사
- K1095
로케이팅 볼트용 마운트 부싱
- K0298
포지셔닝 피트
- K0299
포지셔닝 피트
- K0300
외부 나사가 있는 지그 피트
- K0301
지그 피트 암나사
- K1302
확장 피스
- K0294
스틸 지탱 볼트, 열처리 및 검정 산화 마무리
- K0295
지탱 볼트 포지셔닝 핀
- K0296
피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971)
- K1105
나사 볼트 수나사가 부착된 핀 형태
- K1105
서포트 볼트 암나사가 부착된 핀 형태
- K0303
피트
- K0297
지탱 볼트
- K0305
스틸 지탱 볼트, 경화 처리, 검정 산화 마무리 및 연마 처리
- K0306
조절형 지탱 볼트 카운터 너트
- K0307
스틸 또는 황동 지탱 볼트, 둥근 헤드
- K1200
스틸 스톱 나사, 경도 등급 10.9.
- K0308
잭 스크류
- K1854
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음 스프링 리턴이 있는 단동
- K0581
스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음
- K1633
도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음
- K1214
슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0307스틸 또는 황동 지탱 볼트, 둥근 헤드 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강 또는 황동표면 마무리:단강, 열처리, 검정 산화 처리. 황동, 블랭크.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | B | D | E | H | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0307.06030 | 단강 | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 |  | | 0.00 € | | K0307.06040 | 단강 | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 |  | | 0.00 € | | K0307.06050 | 단강 | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 |  | | 0.00 € | | K0307.08036 | 단강 | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 |  | | 0.00 € | | K0307.08046 | 단강 | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 |  | | 0.00 € | | K0307.08056 | 단강 | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 |  | | 0.00 € | | K0307.10042 | 단강 | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 |  | | 0.00 € | | K0307.10048 | 단강 | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 |  | | 0.00 € | | K0307.10058 | 단강 | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 |  | | 0.00 € | | K0307.10068 | 단강 | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 |  | | 0.00 € | | K0307.12048 | 단강 | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 |  | | 0.00 € | | K0307.12070 | 단강 | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 |  | | 0.00 € | | K0307.12080 | 단강 | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 |  | | 0.00 € | | K0307.16055 | 단강 | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 |  | | 0.00 € | | K0307.16075 | 단강 | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 |  | | 0.00 € | | K0307.16085 | 단강 | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 |  | | 0.00 € | | K0307.12148 | 황동 | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 |  | | 0.00 € | | K0307.16155 | 황동 | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 |  | | 0.00 € | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|