제품 그룹
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
K0302

토글 로케이터 스위벨 앵글 12°

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강 몸체, 롤러 베어링 스틸 볼 1.3505표면 마무리:몸체, 검정 산화 처리, 볼 경화(50 - 55 HRC).정보:토글 로케이터는 장치 구성에 있어서 멈춤
장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
이는 클램핑 유닛에 조립할 수도 있음.
예로 "arness" 클램핑 유닛을 참고함.

볼은 비틀림에 안정적임.
도면 설명:
타입 C: 수나사 있음, 볼 플랫형, 페이스
타입 F: 수나사 있음, 볼 플랫형, 세레이션
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0302 토글 로케이터 스위벨 앵글 12° 208 kB

도면 (전체 요약)

토글 로케이터 스위벨 앵글 12°

토글 로케이터, 스위벨 앵글 12°, 타입 C, 수나사형, 납작한 볼

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 스위벨 앵글 12°, 타입 C, 수나사형, 납작한 볼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HESW볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0302.106C7M66,71314,5131010 0.00 €
K0302.108C8M86,71314,5131010 0.00 €
K0302.110C10M10101821,9191625 0.00 €
K0302.112C12M12101821,9191625 0.00 €
K0302.116C16M16202733302490 0.00 €
K0302.120C20M20202733302490 0.00 €

토글 로케이터, 스위벨 앵글 12°, 타입 F, 수나사형, 볼 플랫형, 세레이션 있음

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 스위벨 앵글 12°, 타입 F, 수나사형, 볼 플랫형, 세레이션 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HESW볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0302.306F7M66,71314,5131010 0.00 €
K0302.308F8M86,71314,5131010 0.00 €
K0302.310F10M10101821,9191625 0.00 €
K0302.312F12M12101821,9191625 0.00 €
K0302.316F16M16202733302490 0.00 €
K0302.320F20M20202733302490 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059