제품 그룹
서포트 몸체, 편심형
K0822

서포트 몸체, 편심형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:쾌삭강표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리접촉면 연마특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0822 서포트 몸체, 편심형 150 kB

도면

서포트 몸체, 편심형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABC
소켓 헤드 스크류 DIN 912용
관통홀
DECAD액세서리가격주문
K0822.080161625M873,5 0.00 €
K0822.080202025M873,5 0.00 €
K0822.080252525M873,5 0.00 €
K0822.080323225M873,5 0.00 €
K0822.080404025M873,5 0.00 €
K0822.080505025M873,5 0.00 €
K0822.100202032M1095 0.00 €
K0822.100252532M1095 0.00 €
K0822.100323232M1095 0.00 €
K0822.100404032M1095 0.00 €
K0822.100505032M1095 0.00 €
K0822.100636332M1095 0.00 €
K0822.120202040M1277 0.00 €
K0822.120252540M12127 0.00 €
K0822.120323240M12127 0.00 €
K0822.120404040M12127 0.00 €
K0822.120505040M12127 0.00 €
K0822.120636340M12127 0.00 €
K0822.120808040M12227 0.00 €
K0822.1210010040M12227 0.00 €
K0822.1212512540M12227 0.00 €
K0822.160252550M16810 0.00 €
K0822.160323250M161510 0.00 €
K0822.160404050M161510 0.00 €
K0822.160505050M161510 0.00 €
K0822.160636350M161510 0.00 €
K0822.160808050M163510 0.00 €
K0822.1610010050M163510 0.00 €
K0822.1612512550M163510 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059