제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리
V 블록면과 접촉면 연마됨
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0819 수직형 V 블록 364 kB

도면

수직형 V 블록

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호C
min.
C
max.
C
테스트-Ø
B

CAD액세서리가격주문
K0819.60008040155030±0,003C/2X√2+20 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059