Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente, forma K, com bucha roscada
K0153_K

Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação de metal detectável são fabricados com um granulado plástico em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:O aditivo detectável de metal pode causar desvios parciais da cor da superfície de plástico.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Metal detectável.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0153_K Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente, forma K, com bucha roscada 356 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente, forma K, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K0153.14306KM63213,521119,512 0,00 €
K0153.14308KM84013,525131012 0,00 €
K0153.14310KM10501932171217 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33