Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada
K1794_K

Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico PPA ,resistente às altas temperaturas, reforçado com fibra de vidro, preto, em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4404.
Versão:Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene e temperaturas de aplicação altas. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.

Para o contato com alimentos e água potável, este plástico está em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW e tem resistência permanente à água quente e hidrólise (esterilização a vapor).

Este plástico de alta temperatura é até adequado para a aplicação permanente em ambientes quentes e mantém a sua alta resistência.
Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta:Versões especiais.Aplicação:Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene.

O grupo alvo é a indústria de processamento alimentício (ou comércio) onde as peças podem entrar em contato com alimentos ou água potável.

Estes manípulos de quatro pontas também são particularmente adequados para a aplicação em temperaturas ambientes muito altas, com contato constante com água quente ou vapor de água.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1794_K Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada 278 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3TPermissão /
Certificação
CADAces.PreçoEncomendar
K1794.152505390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.153206390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154006390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154008390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155008390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155010390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33