- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- K0137
Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303
- K0138
Porcas recartilhadas de plástico
- K1472
Porcas recartilhadas em plástico
- K1472
Porcas recartilhadas em plástico, antiestáticas
- K0141
Parafuso recartilhado de plástico
- K1473
Parafusos recartilhados em plástico
- K1473
Parafusos recartilhados em plástico, antiestáticos
- K0139
Porcas recartilhadas de fixação rápida
- K0144
Porcas recartilhadas planas de aço e aço inoxidável DIN 467
- K0143
Porcas recartilhadas altas de aço e aço inoxidável DIN 466
- K0140
Parafusos recartilhados altos de aço e aço inoxidável DIN 464
- K1163
Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável DIN 653
- K0142
Botão recartilhado
- K0247
Botão recartilhado
- K0247
Botões recartilhados de biopolímero
- K0247
Botões recartilhados antiestáticos
- K0110
Botão recartilhado
- K0110
Botões recartilhados de plástico com metal detectável
- K0110
Botões recartilhados de plástico com detecção visual
- K1099
Botões recartilhados em alumínio
- K1223
Botão recartilhado
- K1138
Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo
- K0680
Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno
- K0681
Manípulo borboleta para parafusos com sextavado interno
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço saliente
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha de aço saliente
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente
- K1794
Manípulos de quatro pontas em plástico de metal detectável com bucha de aço saliente
- K0145
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 de alumínio
- K0146
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável
- K0147
Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento
- K0682
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento com revestimento plástico conforme DIN 6335
- K0613
Manípulos de quatro pontas macios
- K0148
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335
- K1089
Manípulos de quatro pontas
- K1017
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças de aço em aço inoxidável
- K0683
Manípulos de quatro pontas de fixação rápida em ferro fundido cinzento
- K0149
Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336
- K0150
Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336
- K0151
Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336
- K0152
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336
- K1016
Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
- K1514
Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente
- K0153
Manípulos em estrela com bucha de aço saliente
- K0153
Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente
- K0153
Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente
- K1596
Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1291
Manípulos em estrela com colar prolongado
- K0155
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336
- K1848
Manípulos em estrela plástico DIN 6336
- K0155
Manípulos em estrela em biopolímero semelhante à norma DIN 6336
- K0154
Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
- K0155
Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336
- K0154
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
- K0154
Manípulos em estrela antimicrobianos semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
- K1090
Manípulos em estrela
- K0155
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336
- K0154
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
- K0743
Cabo de segurança antiperda
- K0156
Manípulos em estrela de fixação rápida
- K1088
Manípulos em estrela com cubo prolongado
- K1811
Manípulo em estrela em plástico com função de segurança
- K0276
Manípulos de cinco pontas de plástico, inserto roscado de latão ou aço
- K1020
Manípulos de três pontas
- K0183
Manípulos de três pontas com colar alto
- K1083
Manípulos de três pontas
- K0785
Manípulos de três pontas ergonômicos
- K0980
Manípulos de três pontas 2K ergonômicos
- K1019
Manípulos de três pontas com torque
- K0278
Manípulos de quatro pontas planos
- K1093
Manípulos de quatro pontas
- K1297
Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca fêmea, inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K1298
Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca macho, inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K0185
Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço
- K0279
Manípulos de cinco pontas
- K0786
Manípulos de cinco pontas ergonômicos
- K1378
Manípulos de cinco pontas de plástico com chave
- K0280
Manípulos de aperto longos
- K0779
Manípulos de aperto ergonômicos
- K0281
Parafusos recartilhados
- K0255
Manípulos de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K0255
Manípulos de cinco pontas antimicrobianos, peças de aço em aço inoxidável
- K0260
Botões recartilhados
- K0261
Botões recartilhados peças em aço inoxidável
- K0250
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
- K1286
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
- K1287
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
- K1288
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
- K1289
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
- K1308
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea e colar alto para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals
- K1309
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar alto para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
- K0251
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
- K0251
Botões de cabeça cogumelo de biopolímero com rosca fêmea
- K0251
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
- K0251
Botões de cabeça cogumelo antimicrobianos com rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável
- K0251
Botões cabeça de cogumelo antimicrobianos com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
- K0251
Botões de cabeça cogumelo antiestáticos com rosca fêmea
- K0251
Botões de cabeça cogumelo antiestáticos com rosca macho
- K0273
Manípulos borboletas em aço inoxidável
- K2343
Parafusos borboleta
- K2344
Porcas borboleta
- K1312
Porcas borboleta para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Parafusos borboleta para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Porcas borboleta versão estreita no modelo Hygienic DESIGN
- K0274
Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K0274
Manípulos borboletas antimicrobianos, peças de aço em aço inoxidável
- K0274
Manípulos borboletas antiestáticos
- K0274
Manípulos borboleta com rosca interna passante
- K0783
Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço
- K0608
Manípulos borboleta unilateral
- K2041
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável
- K0274
Manípulos borboleta "Miniwing"
- K0274
Manípulos borboletas "Miniwing" de biopolímero
- K0274
Manípulos borboletas "Miniwing" antimicrobianos, peças de aço em aço inoxidável
- K0274
Manípulos borboletas "Miniwing" antiestáticos
- K0274
Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável
- K0274
Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual
- K0658
Manípulos borboleta „Miniwing“ com rosca fêmea passante
- K1126
Porcas com manípulos integrados
- K1126
Parafusos com manípulos integrados
- K0180
Manípulos em T
- K0181
Manípulos em T
- K1871
Manípulo em T plástico
- K1203
Manípulo em T em aço inoxidável
- K1515
Manípulos em T com rosca fêmea, aço inoxidável para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
- K0157
Botões de cabeça plana
- K0650
Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319
- K0158
Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada
- K0159
Botões bola lisos DIN 319 ampliada
- K0179
Alavanca de comando
- K0253
Manípulos bola
- K0253
Manípulos bola de biopolímero
- K0254
Manípulos bola giratórios
- K0248
Botão recartilhado
- K0249
Botões recartilhados com marcação
- K0277
Botões recartilhados para torque
- K0178
Trava
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0255_AGManípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Parafusos com comprimentos de 15, 35 e 45 não se encontram disponíveis na versão em aço inoxidável. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0255.5010X15 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X15 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X15 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X15 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0255.5010X20 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X20 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X20 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X20 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.5010X25 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X25 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X25 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X25 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.5010X30 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X30 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X30 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X30 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.5010X35 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X35 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X35 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X35 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.5010X40 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X40 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X40 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X40 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.5010X45 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X45 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X45 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X45 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.5010X50 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X50 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X50 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X50 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.5010X60 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.50105X60 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.50106X60 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.50107X60 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X15 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X15 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X15 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X15 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X20 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X20 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X20 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X20 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X25 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X25 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X25 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X25 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X30 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X30 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X30 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X30 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X35 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X35 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X35 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X35 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X40 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X40 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X40 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X40 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X45 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X45 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X45 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X45 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X50 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X50 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X50 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X50 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.5012X60 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.50125X60 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.50126X60 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.50127X60 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.6310X20 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.63105X20 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.63106X20 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.63107X20 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.6310X25 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.63105X25 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.63106X25 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.63107X25 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.6310X30 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.63105X30 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.63106X30 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.63107X30 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.6310X35 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.63105X35 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.63106X35 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.63107X35 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.6310X40 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.63105X40 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.63106X40 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.63107X40 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.6310X45 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.63105X45 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.63106X45 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.63107X45 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.6310X50 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.63105X50 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.63106X50 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.63107X50 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.6310X60 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.63105X60 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.63106X60 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.63107X60 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.6312X20 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.63125X20 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.63126X20 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.63127X20 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.6312X25 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.63125X25 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.63126X25 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.63127X25 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.6312X30 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.63125X30 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.63126X30 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.63127X30 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.6312X35 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.63125X35 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.63126X35 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.63127X35 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 |  | | 0,00 € | | K0255.6312X40 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.63125X40 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.63126X40 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.63127X40 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.6312X45 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.63125X45 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.63126X45 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.63127X45 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 |  | | 0,00 € | | K0255.6312X50 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.63125X50 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.63126X50 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.63127X50 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.6312X60 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.63125X60 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.63126X60 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.63127X60 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.50101X20 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.501015X20 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.501016X20 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.501017X20 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.50101X25 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.501015X25 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.501016X25 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.501017X25 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.50101X30 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.501015X30 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.501016X30 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.501017X30 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.50101X40 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.501015X40 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.501016X40 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.501017X40 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.50101X50 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.501015X50 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.501016X50 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.501017X50 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.50101X60 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.501015X60 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.501016X60 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.501017X60 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.63101X20 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.631015X20 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.631016X20 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.631017X20 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0255.63101X25 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.631015X25 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.631016X25 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.631017X25 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0255.63101X30 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.631015X30 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.631016X30 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.631017X30 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0255.63101X40 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.631015X40 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.631016X40 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.631017X40 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0255.63101X50 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.631015X50 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.631016X50 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.631017X50 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 |  | | 0,00 € | | K0255.63101X60 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.631015X60 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.631016X60 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | | K0255.631017X60 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|