Grupos de mercadorias
Tampas protetoras de borracha para fixadores magnéticos planos
K0561

Tampas protetoras de borracha para fixadores magnéticos planos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Borracha sintética.Versão:preto.Indicação:Para a proteção de superfícies sensíveis. As tampas de proteção de borracha são colocadas sobre as superfícies aderentes dos fixadores magnéticos planos. Desta maneira, a força de cisalhamento que possibilita o deslocamento do ímã é duplificada, atingindo quase a força original do ímã.
As tampas protetoras de borracha combinam com quase todos os fixadores magnéticos planos com diâmetros de 50 mm, 63 mm e 80 mm.
Faixa de temperatura:máx. 60 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0561 Tampas protetoras de borracha para fixadores magnéticos planos 188 kB

Desenhos

Tampas protetoras de borracha para fixadores magnéticos planos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HSCADAces.PreçoEncomendar
K0561.50525060,5 0,00 €
K0561.63656380,5 0,00 €
K0561.808380110,5 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33