Grupos de mercadorias
Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos)  de NdFeB e capa protetora de borracha
K0562

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Revestimento protetor em borracha sintética.
Versão:Carcaça zincada.
Revestimento protetor em borracha, preto.
Indicação:Fixador magnético plano com rosca fêmea, sistema blindado com revestimento protetor de borracha, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais. Faixa de temperatura:máx. 60 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Borracha
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0562 Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e capa protetora de borracha 105 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos)  de NdFeB e capa protetora de borracha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0562.0018M4625 0,00 €
K0562.0122M4635 0,00 €
K0562.0231M5675 0,00 €
K0562.0343M4685 0,00 €
K0562.0466M68,5180 0,00 €
K0562.0588M68420 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33