Grupos de mercadorias
Ímãs com furo (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e capa protetora de borracha
K0565

Ímãs com furo (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e capa...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Revestimento protetor em borracha sintética.
Versão:Carcaça zincada.
Revestimento protetor em borracha, preto.
Indicação:Fixador magnético plano com furo, sistema blindado. Possui revestimento protetor de borracha, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais.Faixa de temperatura:máx. 60 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Borracha
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0565 Ímãs com furo (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e capa protetora de borracha 114 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs com furo (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e capa protetora de borracha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2HTForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0565.01228,2463,535 0,00 €
K0565.02319663,575 0,00 €
K0565.034312,87,564,285 0,00 €
K0565.045725,387,63,3175 0,00 €
K0565.0566225,58,53,2210 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33