Grupos de mercadorias
Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de NdFeB
K1393

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1393 Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de NdFeB 155 kB

Desenhos

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1393.13133,56,64,540 0,00 €
K1393.16163,56,64,575 0,00 €
K1393.20204,596105 0,00 €
K1393.25254,597160 0,00 €
K1393.32325,5117310 0,00 €
K1393.40405,510,68500 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33