Grupos de mercadorias
Ímãs com pino roscado (cápsula magnética) de NdFeB e superfície
aderente emborrachada
K1397

Ímãs com pino roscado (cápsula magnética) de NdFeB e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável 1.4104.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Superfície de aderência emborrachada (TPE).
Indicação:Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:As cápsulas magnéticas com superfície aderente emborrachada podem ser usadas como um sistema de batente magnético.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1397 Ímãs com pino roscado (cápsula magnética) de NdFeB e superfície aderente emborrachada 189 kB

Desenhos

Ímãs com pino roscado (cápsula magnética) de NdFeB e superfície
aderente emborrachada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HLSWForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1397.130613M616101115 0,00 €
K1397.160816M818121323 0,00 €
K1397.201020M1020141746 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33