Grupos de mercadorias
Ímãs com gancho (fixadores magnéticos planos) de NdFeB
K1402

Ímãs com gancho (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e gancho em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça e gancho zincados.Indicação:Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1402 Ímãs com gancho (fixadores magnéticos planos) de NdFeB 160 kB

Desenhos

Ímãs com gancho (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1402.10101034,52425 0,00 €
K1402.13131034,52460 0,00 €
K1402.1616133,54,52795 0,00 €
K1402.2020133,5627,5140 0,00 €
K1402.2525133,5728200 0,00 €
K1402.323218,54,5738350 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33