Gruppi merceologici
Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa
K0671_MFG

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in ghisa.Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0671_MFG Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa 287 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa
Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D1D2D3≈L1L3B3
T
Numero
razze
Impugnatura fissa
DIN 39 forma E
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0671.2080X10foro calibrato8010H7241629--3ø16 x M6 x 50  0,00 €
K0671.2080X12foro calibrato8012H7241629--3ø16 x M6 x 50  0,00 €
K0671.2100X10foro calibrato10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  0,00 €
K0671.2100X12foro calibrato10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  0,00 €
K0671.2125X12foro calibrato12512H7281836--3ø20 x M8 x 64  0,00 €
K0671.2125X14foro calibrato12514H7281836--3ø20 x M8 x 64  0,00 €
K0671.2140X14foro calibrato14014H7301939--3ø20 x M8 x 64  0,00 €
K0671.2140X16foro calibrato14016H7301939--3ø20 x M8 x 64  0,00 €
K0671.2160X14foro calibrato16014H7322040--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.2160X16foro calibrato16016H7322040--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.2180X16foro calibrato18016H7362243--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.2180X18foro calibrato18018H7362243--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.2200X18foro calibrato20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.2200X22foro calibrato20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.2250X22foro calibrato25022H7452850--5ø32 x M12 x 100  0,00 €
K0671.2250X26foro calibrato25026H7452850--5ø32 x M12 x 100  0,00 €
K0671.2315X26foro calibrato31526H7533356--5ø32 x M12 x 100  0,00 €
K0671.2315X30foro calibrato31530H7533356--5ø32 x M12 x 100  0,00 €
K0671.2400X30foro calibrato40030H7653863--5ø36 x M16 x 112 0,00 €
K0671.2400X34foro calibrato40034H7653863--5ø36 x M16 x 112 0,00 €
K0671.2500X34foro calibrato50034H7784572--5ø36 x M16 x 112 0,00 €
K0671.2500X40foro calibrato50040H7784572--5ø36 x M16 x 112 0,00 €
K0671.3080X10foro calibrato con cava8010H7241629311,43ø16 x M6 x 50  0,00 €
K0671.3080X12foro calibrato con cava8012H7241629413,83ø16 x M6 x 50  0,00 €
K0671.3100X10foro calibrato con cava10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  0,00 €
K0671.3100X12foro calibrato con cava10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  0,00 €
K0671.3125X12foro calibrato con cava12512H7281836413,83ø20 x M8 x 64  0,00 €
K0671.3125X14foro calibrato con cava12514H7281836516,33ø20 x M8 x 64  0,00 €
K0671.3140X14foro calibrato con cava14014H7301939516,33ø20 x M8 x 64  0,00 €
K0671.3140X16foro calibrato con cava14016H7301939518,33ø20 x M8 x 64  0,00 €
K0671.3160X14foro calibrato con cava16014H7322040516,33ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.3160X16foro calibrato con cava16016H7322040518,33ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.3180X16foro calibrato con cava18016H7362243518,33ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.3180X18foro calibrato con cava18018H7362243620,83ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.3200X18foro calibrato con cava20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.3200X22foro calibrato con cava20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  0,00 €
K0671.3250X22foro calibrato con cava25022H7452850624,85ø32 x M12 x 100  0,00 €
K0671.3250X26foro calibrato con cava25026H7452850829,35ø32 x M12 x 100  0,00 €
K0671.3315X26foro calibrato con cava31526H7533356829,35ø32 x M12 x 100  0,00 €
K0671.3315X30foro calibrato con cava31530H7533356833,35ø32 x M12 x 100  0,00 €
K0671.3400X30foro calibrato con cava40030H7653863833,35ø36 x M16 x 112 0,00 €
K0671.3400X34foro calibrato con cava40034H76538631037,35ø36 x M16 x 112 0,00 €
K0671.3500X34foro calibrato con cava50034H77845721037,35ø36 x M16 x 112 0,00 €
K0671.3500X40foro calibrato con cava50040H77845721243,35ø36 x M16 x 112 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33