Gruppi merceologici
Indicatore di posizione programmabile
K0771

Indicatore di posizione programmabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in plastica.
Albero cavo in acciaio.
Visore su display LCD.
Perno filettato in acciaio.
Versione:Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Nota:Gli indicatori di posizione elettronici offrono interessanti possibilità rispetto agli indicatori meccanici, in quanto formano angoli e incrementi dei mandrini inconsueti e registrano ogni singola frazione di movimento.

* Possibilità di programmare liberamente i parametri con il software di programmazione K0411.09.
Dati tecnici:– Display LCD a 5 cifre
– Altezza cifre ca. 8 mm
– Campo di visualizzazione -19999 ... 99999
– Ø albero cavo 14 H7 mm
– Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C
– Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C
– Numero di giri max. 600 giri/min
– Batteria al litio da 3 V, tipo CR2032, durata ca. 2 anni
– Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistenza allo shock a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Tipo di protezione IP 51
Caratteristiche:– Valori visualizzati e posizione decimale programmabili
– Modalità lineare o angolare
– Tasto funzione per azzeramento
– Tasto funzione per commutazione tra dimensione assoluta e dimensione incrementale
– Programmazione di un valore di offset direttamente sull'apparecchio
– Semplice sostituzione della batteria
Accessori:– Riduttori K0412
– Software di programmazione K0411.09
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0771 Indicatore di posizione programmabile 652 kB

Disegni (sintesi completa)

Indicatore di posizione programmabile
Indicatore di posizione programmabile

Indicatore di posizione programmato

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatore di posizione programmato
Indicatore di posizione programmato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2B

DHLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0771.digitaleprogrammato33,6145233su richiesta

Indicatore di posizione non programmato

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatore di posizione non programmato
Indicatore di posizione non programmato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Posizione
di montaggio
Colore
corpo base
Versione 2N. ordine
software
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0771.111arancioprogrammabileK0411.09  0,00 €
K0771.121neroprogrammabileK0411.09  0,00 €
K0771.313arancioprogrammabileK0411.09  0,00 €
K0771.323neroprogrammabileK0411.09  0,00 €

Software per indicatore di posizione

Maggiori informazioni

Disegni

Software per indicatore di posizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K0411.09Cavo di collegamento USB 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33