Gruppi merceologici
Banda magnetica
riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm
K1663

Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Banda magnetica, nastro in materiale plastico magnetizzato.
Nastro di supporto in acciaio.
Nastro di copertura in acciaio inox.
Versione:Riga graduata con codifica incrementale.
Distanza tra i poli 5 mm.
Nota:Montaggio adesivo semplice, possibilità di assemblaggio autonomo.
La lunghezza nastro necessaria è calcolata come segue:
Corsa utile + lunghezza sensore "L" + (2 x pre/postcorsa "B").
L = vedi disegno del sensore utilizzato.
B = 10 mm (pre/postcorsa).
Dati tecnici:- Coefficiente di dilatazione (11 ± 1) x 10-6/K (acciaio per molle)Range di temperatura: - Temperatura ambiente -20…70 °C
- Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Montaggio:Il montaggio avviene tramite un nastro biadesivo pre-montato e deve essere eseguito conformemente alle informazioni utente.Su richiesta:Altre lunghezze di 0,1…100 m, in incrementi di 0,1 m.Nota bene:Umidità relativa dell'aria 100%. Formazione di condensa consentita.Nota disegno:
1) Nastro di copertura A = 0,176 mm
2) Nastro magnetico M = 1,0 mm
3) Nastro di supporto T = 0,3 mm
4) Nastro adesivo K = 0,1 mm
5) Lunghezza nastro necessaria = corsa utile + L + 2 x B
6) Corsa utile
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1663 Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm 163 kB

Disegni

Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineB1L

Precisione
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1663.010X10001010000,1 0,00 €
K1663.010X20001020000,1 0,00 €
K1663.010X30001030000,1 0,00 €
K1663.010X40001040000,1 0,00 €
K1663.010X50001050000,1 0,00 €
K1663.010X60001060000,1 0,00 €
K1663.010X70001070000,1 0,00 €
K1663.010X80001080000,1 0,00 €
K1663.010X90001090000,1 0,00 €
K1663.010X1000010100000,1 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33