Gruppi merceologici
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato
K2076_IV

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2076_IV Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato 206 kB

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2076.2110quadro incassatosenza foro trasversale802416-89492213,4-10010 0,00 €
K2076.2212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-10859,52616-12412 0,00 €
K2076.2314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-140832815,8-15314 0,00 €
K2076.2417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-144833219,6-19017 0,00 €
K2076.21106quadro incassatocon foro trasversale802416M689492213,47,510010 0,00 €
K2076.22126quadro incassatocon foro trasversale1002820M610859,526167,512412 0,00 €
K2076.23146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6140832815,87,515314 0,00 €
K2076.24176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6144833219,67,519017 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33