- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- K1523
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
- K1524
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1525
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura pieghevole
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, verniciati a polvere
- K0671
Volantini DIN 950 in ghisa
- K0160
Volantini DIN 950 in alluminio
- K1208
Volantini DIN 950, in acciaio inox
- K1520
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
- K1521
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1522
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0163
Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio
- K1307
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0164
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0165
Volantini a disco senza impugnatura
- K0256
Volantini in plastica
- K0257
Volantini con impugnatura cilindrica girevole
- K0258
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0259
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0184
Volantini in plastica (Duroplast)
- K0262
Rotelle zigrinate con impugnatura
- K0275
Volantini a delta
- K1661
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1875
Volantini a razze in lamiera d'acciaio
- K1876
Volantini a raggiera in lamiera d'acciaio inox
- K0726
Impugnature a sfera girevoli
- K0684
Manovelle a gomito simili a DIN 468
- K0685
Manovelle diritte simili a DIN 469
- K0727
Manovelle in alluminio
- K0997
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0996
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0998
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K2076
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole
- K2075
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0999
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0266
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0659
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
- K0268
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0728
Leva equilibrata in acciaio
- K0740
Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato
- K0774
Impugnature cilindriche girevoli
- K0775
Impugnature cilindriche pieghevoli
- K1000
Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox
- K0263
Impugnature cilindriche girevoli
- K1468
Impugnature cilindriche in plastica girevoli
- K1469
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli
- K0265
Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico
- K1470
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
- K0166
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio
- K1199
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox
- K0167
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in alluminio
- K0168
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio
- K1209
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox
- K0169
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio
- K1221
Impugnature coniche fisse
- K0170
Impugnature girevoli
- K0651
Impugnature girevoli ovali
- K0172
Impugnature coniche in plastica termoindurente
- K1207
Impugnature coniche
- K1222
Impugnature ovali
- K1201
Impugnature coniche girevoli in plastica termoindurente, inserto filettato in acciaio o acciaio inox
- K1202
Impugnature coniche in plastica termoindurente, inserto filettato in acciaio zincato
- K0173
Rondelle con foro svasato
- K0408
Indicatore di posizione
- K2106
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0409
Indicatori di posizione
- K2107
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0410
Indicatori di posizione
- K2108
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0411
Indicatore di posizione programmabile
- K0771
Indicatore di posizione programmabile
- K1657
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
- K1658
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
- K1905
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
- K1906
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm
- K1959
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
- K1926
Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico
- K1927
Riduttori
- K1663
Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm
- K0412
Riduttori
- K0413
Piastre intermedie
- K0414
Piastre di montaggio per indicatori di posizione
- K1928
Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale
- K1929
Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale
- K1930
Volantini per indicatori di posizione
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
K0266_PBONManovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404. Versione:Termoplastico grigio nerastro. Componenti in acciaio brunito. Acciaio inox grezzo.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914). Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Materiale componenti | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0266.1108 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0266.1110 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0266.1210 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | 10 | - | 105,2 | 49 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0266.1212 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0266.1312 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0266.1314 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0266.11086 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0266.11106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0266.12106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0266.12126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0266.13126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0266.13146 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0266.01108 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 80 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0266.01110 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 80 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0266.01210 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 100 | 29 | 10 | - | 105,2 | 49 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0266.01212 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 100 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0266.01312 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 125 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0266.01314 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 125 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0266.011086 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0266.011106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0266.012106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 100 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0266.012126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 100 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0266.013126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 125 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0266.013146 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 125 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|