Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, forma E
K2381_E

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.

Forma A:
Durante la chiusura, il movimento delle guide telescopiche viene attenuato e si portano automaticamente in posizione di arresto.
La capacità di carico specificata si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma B:
Esercitando una leggera pressione, le guide telescopiche fuoriescono automaticamente e quasi senza rumore. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma C:
Bloccaggio in apertura e in chiusura..
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Forma D:
Bloccaggio in chiusura.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma E:
Con la chiusura automatica integrata le guide lineari si portano automaticamente in posizione finale.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.
Range di temperatura: Forma A:
da +10°C a +40°C.

Forma B:
da -20°C a +70°C.

Forma C:
da -20°C a +70°C.

Forma D:
da -20°C a +70°C.
Vantaggi:Soft close
Push to open
Chiusura automatica
Bloccaggio in apertura e in chiusura
Rapido frontale
Accessori:Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche K2393Nota disegno:
Forma B:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 e K2381.2060035

Forma C:
1) Foro di montaggio presente per K2381.30600, K2381.30650 e K2381.30700
2) Foro di montaggio non presente per K2381.30250

Forma D:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.40148, K2381.40199
e K2381.40250
2) Foro di montaggio presente per K2381.40600, K2381.40650
e K2381.40700
3) Foro di montaggio non presente per K2381.30600 e K2381.30650

Forma E:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 e K2381.5050041
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2381_E Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, forma E 228 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
MontaggioTipo di
prodotto
Forza di chiusura/apertura
N per guida
Capacità di carico
per coppia
(80.000 cicli) kg
Capacità di carico per paio
(10.000 cicli) kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2381.5030027Eauto-innestomontaggio lateralestandard14-2742481 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5035027Eauto-innestomontaggio lateralestandard14-2743491 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5040027Eauto-innestomontaggio lateralestandard14-2744501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5045027Eauto-innestomontaggio lateralestandard14-2745501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5050027Eauto-innestomontaggio lateralestandard14-2745501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5055027Eauto-innestomontaggio lateralestandard14-2745501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5060027Eauto-innestomontaggio lateralestandard14-2745501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5065027Eauto-innestomontaggio lateralestandard14-2744491 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5030041Eauto-innestomontaggio lateralestandard27-4142481 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5035041Eauto-innestomontaggio lateralestandard27-4143491 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5040041Eauto-innestomontaggio lateralestandard27-4144501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5045041Eauto-innestomontaggio lateralestandard27-4145501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5050041Eauto-innestomontaggio lateralestandard27-4145501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5055041Eauto-innestomontaggio lateralestandard27-4145501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5060041Eauto-innestomontaggio lateralestandard27-4145501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.5065041Eauto-innestomontaggio lateralestandard27-4144491 pz = 1 coppia 0,00 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCorsa
S
LAccessori KIPPCADAcc.PrezzoOrdinare
K2381.503002735-------23112,745,7286300- 0,00 €
K2381.503502735224--128---28112,745,7356350K2393.0347 0,00 €
K2381.504002735224288-128---33112,745,7406400K2393.0397 0,00 €
K2381.504502735224320-128-320-38112,745,7457450K2393.0447 0,00 €
K2381.505002735224384-128---43112,745,7508500K2393.0447 0,00 €
K2381.505502735224416-128-416-48112,745,7559550- 0,00 €
K2381.506002735224352480128224416-53112,745,7610600- 0,00 €
K2381.50650273522435251212822441654458112,745,7660650- 0,00 €
K2381.503004135-------23112,745,7286300- 0,00 €
K2381.503504135224--128---28112,745,7356350K2393.0347 0,00 €
K2381.504004135224288-128---33112,745,7406400K2393.0397 0,00 €
K2381.504504135224320-128-320-38112,745,7457450K2393.0447 0,00 €
K2381.505004135224384-128---43112,745,7508500K2393.0447 0,00 €
K2381.505504135224416-128-416-48112,745,7559550- 0,00 €
K2381.506004135224352480128224416-53112,745,7610600- 0,00 €
K2381.50650413522435251212822441654458112,745,7660650- 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33