Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 15 kg
K2368

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le guide telescopiche sono ideali per applicazioni fino a 15 kg e offrono un'estrazione totale, che consente un facile accesso alla parte posteriore del cassetto. Con uno spessore del binario di 19,5 mm, è perfetta per spazi ristretti. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, la guida è resistente alla corrosione e funziona a temperature comprese tra -80 °C e +500 °C, risultando ideale per frigoriferi, forni e applicazioni industriali ad alta temperatura. Inoltre, è realizzata con materiali sicuri per il contatto con gli alimenti e soddisfa tutti gli standard di sicurezza alimentare.Materiale:

Guide in acciaio inox 1.4301.
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.
Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione:Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, il che garantisce maggiore comodità e accessibilità. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica il carico massimo che una coppia di guide telescopiche montate in verticale può sostenere durante l'utilizzo sull'intera corsa di estrazione. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo dopo 10.000 cicli.

In caso di montaggio orizzontale, la capacità di carico è ridotta del 75%.

Le viti di fissaggio non devono superare un'altezza della testa di 3 mm e un diametro della testa di 8 mm, altrimenti c'è il rischio di collisione con altri componenti della guida.

Le guide vengono fornite con una pellicola protettiva blu, che deve essere rimossa prima dell'uso.
Range di temperatura: Da -80 °C a +500 °C.
Possibile scolorimento della superficie a temperature superiori ai 300 °C.
Montaggio:Durante l'installazione, la guida centrale deve essere posizionata in modo che il foro di accesso corrisponda alla posizione della vite.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2368 Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 15 kg 142 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 15 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Fp1=
Capacità di carico/coppia
10.000 cicli.
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2368.0150montaggio lateralestandard91 pz = 1 coppia 0,00 €
K2368.0200montaggio lateralestandard111 pz = 1 coppia 0,00 €
K2368.0250montaggio lateralestandard121 pz = 1 coppia 0,00 €
K2368.0300montaggio lateralestandard141 pz = 1 coppia 0,00 €
K2368.0350montaggio lateralestandard151 pz = 1 coppia 0,00 €
K2368.0400montaggio lateralestandard151 pz = 1 coppia 0,00 €
N. ordineA

BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2368.015013019,522150150 0,00 €
K2368.020018019,522200200 0,00 €
K2368.025023019,522250250 0,00 €
K2368.030028019,522300300 0,00 €
K2368.035033019,522350350 0,00 €
K2368.040038019,522400400 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33