Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 124 kg
K2392

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.
Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Adatto per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Vantaggi:Sganciamento rapido frontale
Scorrimento regolare
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2392 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 124 kg 135 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 124 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2392.0305montaggio lateralestandard901 pz = 1 coppia 0,00 €
K2392.0356montaggio lateralestandard901 pz = 1 coppia 0,00 €
K2392.0406montaggio lateralestandard1001 pz = 1 coppia 0,00 €
K2392.0457montaggio lateralestandard1101 pz = 1 coppia 0,00 €
K2392.0508montaggio lateralestandard1241 pz = 1 coppia 0,00 €
K2392.0559montaggio lateralestandard1101 pz = 1 coppia 0,00 €
K2392.0610montaggio lateralestandard1001 pz = 1 coppia 0,00 €
K2392.0660montaggio lateralestandard921 pz = 1 coppia 0,00 €
K2392.0711montaggio lateralestandard831 pz = 1 coppia 0,00 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A11BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2392.030546,4-135,4179,1204,5229,9--228,6225,519,153,1305305 0,00 €
K2392.035646,4-186,2229,9255,3280,7--279,4276,619,153,1356356 0,00 €
K2392.040646,4-237280,7306,1331,5-257,3330,2327,119,153,1406406 0,00 €
K2392.045746,4-287,8331,5356,9382,3-308,1381377,919,153,1457457 0,00 €
K2392.050846,4215,9338,6382,3407,7433,1203,2358,9431,8428,719,153,1508508 0,00 €
K2392.055946,4241,3389,4433,1458,5483,9228,6409,7482,6479,519,153,1559559 0,00 €
K2392.061046,4266,7440,2483,9509,3534,7254460,5533,4530,319,153,1610610 0,00 €
K2392.066046,4292,1491534,7560,1585,5279,4511,3584,2581,119,153,1660660 0,00 €
K2392.071146,4317,5541,8585,5610,9636,3304,8562,1635631,919,153,1711711 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33